Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
N5182BX07
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다.
N5182BX07 주파수 확장기는 N5182B MXG 또는 N5172B EXG를 확장하며, 우수한 오류 벡터 크기(EVM)를 갖추고 802.11ax 대역과 5G 무인가 대역(최대 7.2 GHz)을 커버하기 위한 Option 506을 제공합니다. N5182BX07 주파수 확장기로 디바이스와 설계의 성능을 업그레이드하십시오.
N5295AX52
N5295AX52는 컴팩트한 광대역 주파수 확장기로 펄스형 바이어스 티가 내장되어 있으며, PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 120 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
N5295AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기와 함께 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 120 GHz의 주파수 범위까지 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
N5293AX52
N5293AX52는 펄스형 바이어스 티가 내장된 컴팩트한 광대역 주파수 확장기입니다. PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 110 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
키사이트 N5293AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈은 키사이트 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스합니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 110 GHz의 범위까지 기본 PNA/PNA-X 시리즈 네트워크 분석기의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
N5295AX02
N5295AX02는 컴팩트한 광대역 주파수 확장기로 펄스형 바이어스 티가 내장되어 있으며, PNA/PNA-X B 벡터 네트워크 분석기로 체계화된 N5292A 테스트 세트 컨트롤러를 통해 10 MHz ~ 120 GHz의 단일 스위프 측정을 제공합니다.
N5295AX02는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기와 함께 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 120 GHz의 주파수 범위까지 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.
N5295AX03
이 소형의 경량 모듈로 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확대하십시오.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈.
N5295AX03 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러에 인터페이스하도록 설계된 소형 경량 모듈입니다.
이 모듈을 사용하면 900 Hz ~ 120 GHz의 주파수 범위에 적용되도록 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다.
네트워크 분석기와 함께 사용할 수 있는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 액세서리를 참조하십시오.
N5295AX51
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5295AX51 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 10MHz~120GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
N5295AX01
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX01 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 10MHz ~ 120GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
N5293AX53
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX53 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
N5293AX03
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module.
키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터웨이브 솔루션과 함께 사용하기 위해 설계된 광대역 주파수 확장 모듈
N5293AX03 모듈은 PNA/PNA-X B 모델 벡터 네트워크 분석기로 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 컴팩트 경량 모듈입니다.
이 모듈은 사용자가 주파수 범위 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 기본 PNA/PNA-X의 주파수 커버리지를 확장하도록 지원합니다.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Accessories.
N5293AX02
The N5293AX02 is a compact and broadband frequency extender with built-in pulsed bias-tee and provides 10 MHz to 110 GHz single-sweep measurements with N5292A test set controller systemized with a PNA/PNA-X B vector network analyzer.
The N5293AX02 is a broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions. It is a compact, light-weight, and ruggedize frequency extender module with built-in bias tee for pulsed DC bias operation designed to interface with N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B series network analyzer. The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 10 MHz to 110 GHz. For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Accessories.
N5293AX01
N5293AX01 frequency extender expands PNA/PNA-X coverage to 110 GHz in a compact, lightweight module.
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5293AX01 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 10 MHz to 110 GHz.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Network Analyzer Accessories.
N5293AX51
N5293AX51 110 GHz Frequency Extender extends the frequency coverage (10 MHz to 110 GHz) of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module. No bias tee.
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5293AX51 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 10 MHz to 110 GHz.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Network Analyzer Accessories.