Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
V3500A
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil projetado para medições precisas de potência RF em ambientes de campo e de fabricação. Oferecendo precisão absoluta de ±0,21 dB, uma ampla faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e uma faixa de medição de -63 a +20 dBm, o V3500A é adequado para uma ampla gama de aplicações de RF.
Seu sensor de potência integrado elimina a necessidade de transportar um instrumento separado e um módulo sensor. Verdadeiramente portátil, o V3500A cabe facilmente na sua mão ou na sua caixa de ferramentas, com acessórios opcionais, como um coldre com presilha para cinto e uma maleta de transporte com alça de ombro. Para máxima flexibilidade, ele pode ser alimentado por baterias, um módulo conversor CA-CC ou por meio de uma conexão USB a um computador.
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
N5182BX07
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer N5182B MXG ou N5172B EXG com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional.
O extensor de frequência N5182BX07 amplia qualquer MXG N5182B ou EXG N5172B com a opção 506 para cobrir as bandas 802.11ax e bandas 5G não licenciadas até 7,2 GHz com magnitude de vetor de erro (EVM) excepcional. Leve seus dispositivos e projetos ao limite com o extensor de frequência N5182BX07.
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
U2051XA
O Keysight U2051XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 6 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da série X U/L2050/60 da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração. A série U/L2050/60 X é compatível com o software BenchVue da Keysight. O BenchVue facilita o controle do medidor de potência para registrar dados e visualizar medições em uma ampla variedade de opções de exibição sem qualquer programação. Basta conectar o sensor ao aplicativo BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis instalado no seu PC para realizar medições e análises de potência média.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
11500B
Oferece baixa reflexão, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 58 cm.
O Keysight 11500B é um conjunto de cabos macho tipo N para macho tipo N com 58 cm (23 pol.) e uma faixa de frequência de CC a 6,0 GHz.
Para obter mais informações sobre montagem de cabos, visite Montagem de cabos.
Oferece baixo reflexo, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 180 cm.
Oferece baixo reflexo, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 180 cm.
11501A
Oferece baixo reflexo, EMI insignificante, alta repetibilidade e integridade mecânica impecável; comprimento de 180 cm.
O Keysight 11501A é um conjunto de cabos macho tipo N para fêmea tipo N com 180 cm (71 pol.) e faixa de frequência de CC a 5 GHz.
Para obter mais informações sobre montagem de cabos, visite Montagem de cabos.
Conjunto de cabos 11500A Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 6 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade.
Conjunto de cabos 11500A Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 6 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade.
11500A
Conjunto de cabos 11500A Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 6 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade.
O conjunto de cabos Keysight 11500B tem 58 cm (23 pol.) e é do tipo N macho para tipo N macho, com uma faixa de frequência de CC a 6,0 GHz
Cabo 11500D Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 18 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade mecânica.
Cabo 11500D Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 18 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade mecânica.
11500D
Cabo 11500D Tipo N (m) para Tipo N (m), de CC a 18 GHz; oferece baixa reflexão, alta repetibilidade e durabilidade mecânica.
O conjunto de cabos Keysight 11500B tem 58 cm (23 pol.) e é do tipo N macho para tipo N macho, com uma faixa de frequência de CC a 6,0 GHz
O dispositivo de teste Ethernet automotivo AE6941A oferece fácil acesso a sinais Ethernet automotivos para testes de conformidade e caracterização de dispositivos.
O dispositivo de teste Ethernet automotivo AE6941A oferece fácil acesso a sinais Ethernet automotivos para testes de conformidade e caracterização de dispositivos.
AE6941A
O dispositivo de teste Ethernet automotivo AE6941A oferece fácil acesso a sinais Ethernet automotivos para testes de conformidade e caracterização de dispositivos.
O dispositivo de teste elétrico Ethernet automotivo AE6941A oferece fácil acesso aos sinais elétricos Ethernet automotivos para que você possa realizar testes de conformidade e caracterização de dispositivos de forma rápida e fácil.
Você pode usar esta placa de breakout com os adaptadores AE6942A, AE6943A e AE6960A para oferecer suporte às aplicações de conformidade elétrica Ethernet automotiva Keysight AE6900T, AE6900R e AE6900L, a fim de fornecer validação de projeto rápida e precisa e depuração de sinais de transmissão, recepção e segmento de link.
Características
O adaptador automotivo AE6960A estabelece uma conexão entre a porta MDI Ethernet do seu veículo e o seu sistema de medição, realizando a adaptação entre H-MTD e SMA.
O adaptador automotivo AE6960A estabelece uma conexão entre a porta MDI Ethernet do seu veículo e o seu sistema de medição, realizando a adaptação entre H-MTD e SMA.
AE6960A
O adaptador automotivo AE6960A estabelece uma conexão entre a porta MDI Ethernet do seu veículo e o seu sistema de medição, realizando a adaptação entre H-MTD e SMA.
O dispositivo AE6960A é recomendado para a norma Automotive Ethernet 802.3ch e para as camadas inferiores do MIPI A-PHY e ASA.
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
APM2000E
O APM2000E é um conversor de mídia Ethernet para aplicações Ethernet automotivas 2.5G / 5G / 10GBASE-T1. Saiba mais!
O Keysight APM2000E permite converter a camada física Ethernet de MultiGBASE-T1 para MultiGBASE-T.
O conversor de mídia APM2000E é necessário para testes de receptor Automotive Ethernet MultiGBASE-T1 com o software Keysight AE6920R.
Utilizar com a seguinte solução: AE6000R.
Converte Ethernet automotiva 100BASE-T1 para 100BASE-TX ou Ethernet automotiva 1000BASE-T1 para 1000BASE-TX.
Converte Ethernet automotiva 100BASE-T1 para 100BASE-TX ou Ethernet automotiva 1000BASE-T1 para 1000BASE-TX.
APM1000E
Converte Ethernet automotiva 100BASE-T1 para 100BASE-TX ou Ethernet automotiva 1000BASE-T1 para 1000BASE-TX.
O Keysight APM1000E permite converter Ethernet automotiva 100/1000BASE-T1 em Ethernet padrão 10/100/1000. Esse processo é útil ao conectar um PC a um host ou switch 100/1000BASE-T1.
O AE6090A é um dispositivo de teste automotivo que fornece uma conexão de acoplamento para injetar ruído em um receptor Ethernet automotivo 2.5 / 5 / 10GBASE-T1.
O AE6090A é um dispositivo de teste automotivo que fornece uma conexão de acoplamento para injetar ruído em um receptor Ethernet automotivo 2.5 / 5 / 10GBASE-T1.
AE6090A
O AE6090A é um dispositivo de teste automotivo que fornece uma conexão de acoplamento para injetar ruído em um receptor Ethernet automotivo 2.5 / 5 / 10GBASE-T1.
O dispositivo de injeção de ruído MultiGBASE-T1 AE6090A da Keysight oferece uma injeção de ruído confiável e prática. É necessário um mecanismo de acoplamento para injetar ruído do gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) da Keysight no link Ethernet automotivo MultiGBASE-T1. O AWG, o amplificador e o circuito de acoplamento devem, em conjunto, garantir que os níveis de ruído atendam às especificações de ruído de entrada do receptor.
O dispositivo de injeção de ruído MultiGBASE-T1 oferece um método prático para acoplar o ruído gerado por um AWG ao seu DUT, permitindo integrar os perfis de ruído necessários ao canal. Este dispositivo possui uma estrutura compacta e resistente, de nível automotivo, com conectores coaxiais.
O dispositivo AE6090A é necessário para os testes de receptores Ethernet automotivos 2.5 / 5 / 10GBASE-T1 como software AE6920R.