Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
U2051XA
キーサイト U2051XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~67 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
11501A
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ180 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
11500B
低反射、無視できるEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性の提供、長さ58 cm
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500A
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGのいずれかを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。
N5182BX07周波数エクステンダーは、オプション506を搭載したN5182B MXGまたはN5172B EXGを拡張し、802.11ax帯域および5Gアンライセンス帯域を最大7.2 GHzまで、優れたエラーベクトル振幅(EVM)でカバーします。N5182BX07周波数エクステンダーを使用して、デバイスと設計の限界を追求してください。
11500A タイプN(オス) - タイプN(オス)ケーブルアセンブリ、DC~6 GHz。低反射、高再現性、高耐久性を実現します。
11500A タイプN(オス) - タイプN(オス)ケーブルアセンブリ、DC~6 GHz。低反射、高再現性、高耐久性を実現します。
11500A
11500A タイプN(オス) - タイプN(オス)ケーブルアセンブリ、DC~6 GHz。低反射、高再現性、高耐久性を実現します。
キーサイト11500Bケーブルアセンブリは、DC~6.0 GHzの周波数範囲に対応する58 cm (23インチ)のタイプNオス - タイプNオスケーブルです。
11500D Type-N(m) - Type-N(m)ケーブル、DC~18 GHz。低反射、高再現性、機械的耐久性を提供します。
11500D Type-N(m) - Type-N(m)ケーブル、DC~18 GHz。低反射、高再現性、機械的耐久性を提供します。
11500D
11500D Type-N(m) - Type-N(m)ケーブル、DC~18 GHz。低反射、高再現性、機械的耐久性を提供します。
キーサイト11500Bケーブルアセンブリは、DC~6.0 GHzの周波数範囲に対応する58 cm (23インチ)のタイプNオス - タイプNオスケーブルです。
AE6941A車載イーサネットテストフィクスチャは、コンフォーマンス・テストおよびデバイス特性評価のために、車載イーサネット信号への容易なアクセスを提供します。
AE6941A車載イーサネットテストフィクスチャは、コンフォーマンス・テストおよびデバイス特性評価のために、車載イーサネット信号への容易なアクセスを提供します。
AE6941A
AE6941A車載イーサネットテストフィクスチャは、コンフォーマンス・テストおよびデバイス特性評価のために、車載イーサネット信号への容易なアクセスを提供します。
AE6941A車載イーサネット電気テストフィクスチャは、車載イーサネット電気信号への容易なアクセスを提供し、コンフォーマンス・テストおよびデバイス特性評価を迅速かつ容易に実行できます。
このブレイクアウトボードをAE6942A、AE6943A、およびAE6960Aアダプタと組み合わせて使用することで、キーサイトAE6900T、AE6900R、およびAE6900L車載イーサネット電気コンフォーマンスアプリケーションをサポートし、送受信およびリンクセグメント信号の迅速かつ正確な設計検証とデバッグを提供できます。
特長
AE6960A車載アダプタは、車載イーサネットMDIと測定システム間を接続し、H-MTDからSMAへの適合を可能にします。
AE6960A車載アダプタは、車載イーサネットMDIと測定システム間を接続し、H-MTDからSMAへの適合を可能にします。
AE6960A
AE6960A車載アダプタは、車載イーサネットMDIと測定システム間を接続し、H-MTDからSMAへの適合を可能にします。
AE6960Aフィクスチャは、Automotive Ethernet 802.3chおよびMIPI A-PHY、ASAの下位ギアに推奨されます。
APM2000Eは、2.5G / 5G / 10GBASE-T1車載イーサネットアプリケーション向けのイーサネットメディアコンバータです。詳細はこちらをご覧ください。
APM2000Eは、2.5G / 5G / 10GBASE-T1車載イーサネットアプリケーション向けのイーサネットメディアコンバータです。詳細はこちらをご覧ください。
APM2000E
APM2000Eは、2.5G / 5G / 10GBASE-T1車載イーサネットアプリケーション向けのイーサネットメディアコンバータです。詳細はこちらをご覧ください。
キーサイトAPM2000Eは、イーサネット物理層をMultiGBASE-T1からMultiGBASE-Tに変換できます。
APM2000Eメディアコンバータは、キーサイトAE6920Rソフトウェアを使用した車載イーサネットMultiGBASE-T1レシーバテストに必要です。
以下のソリューションと併用します: AE6000R。
100BASE-T1車載用イーサネットを100BASE-TXに、または1000BASE-T1車載用イーサネットを1000BASE-TXに変換します。
100BASE-T1車載用イーサネットを100BASE-TXに、または1000BASE-T1車載用イーサネットを1000BASE-TXに変換します。
APM1000E
100BASE-T1車載用イーサネットを100BASE-TXに、または1000BASE-T1車載用イーサネットを1000BASE-TXに変換します。
キーサイトの APM1000Eを使用すると、100 / 1000BASE-T1車載用イーサネットから標準的な10 / 100 / 1000イーサネットに変換することができます。 この工程は、PCを100 / 1000BASE-T1のホストやスイッチに接続する際に便利です。
AE6090Aは、車載イーサネット2.5/5/10GBASE-T1レシーバーにノイズを注入するための結合接続を提供する車載用テストフィクスチャです。
AE6090Aは、車載イーサネット2.5/5/10GBASE-T1レシーバーにノイズを注入するための結合接続を提供する車載用テストフィクスチャです。
AE6090A
AE6090Aは、車載イーサネット2.5/5/10GBASE-T1レシーバーにノイズを注入するための結合接続を提供する車載用テストフィクスチャです。
キーサイトAE6090A MultiGBASE-T1ノイズ注入フィクスチャは、信頼性が高く便利なノイズ注入を提供します。キーサイト任意波形発生器 (AWG) から車載イーサネットMultiGBASE-T1リンクにノイズを注入するには、結合メカニズムが必要です。AWG、アンプ、および結合回路は、ノイズレベルがレシーバの入力ノイズ仕様を満たすように、全体として確保する必要があります。
MultiGBASE-T1ノイズ注入フィクスチャは、AWGによって生成されたノイズをDUTに結合するための便利な方法を提供し、必要なノイズプロファイルをチャネルに統合することを可能にします。このフィクスチャは、同軸コネクタを備えたコンパクトで耐久性のある車載グレードのハウジングを特徴としています。
AE6090Aフィクスチャは、AE6920Rソフトウェアによる車載イーサネット2.5/5/10GBASE-T1レシーバーテストに必要です。