Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
V3500A
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes Gerät für präzise HF-Leistungsmessungen im Außeneinsatz und in der Fertigung. Mit einer absoluten Genauigkeit von bis zu ±0,21 dB, einem breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und einem Messbereich von -63 bis +20 dBm eignet sich das V3500A hervorragend für ein breites Spektrum an HF-Anwendungen.
Dank des integrierten Leistungssensors entfällt das Mitführen eines separaten Messgeräts und Sensormoduls. Das handliche V3500A passt problemlos in jede Hand oder Werkzeugkiste und ist mit optionalem Zubehör wie einem Gürtelholster und einer Tragetasche mit Schultergurt erhältlich. Für maximale Flexibilität kann es mit Batterien, einem AC/DC-Wandlermodul oder über eine USB-Verbindung mit einem Computer betrieben werden.
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
N5182BX07
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
Der Frequenzextender N5182BX07 erweitert die Frequenzbandbreite jedes N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506 und deckt so die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis 7,2 GHz mit außergewöhnlich geringer Fehlervektormagnitude (EVM) ab. Optimieren Sie Ihre Geräte und Designs mit dem Frequenzextender N5182BX07.
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
11501A
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 180 cm Länge
Das Keysight 11501A ist ein 180 cm (71 Zoll) langes Kabel vom Typ N (Stecker auf Buchse) mit einem Frequenzbereich von DC bis 5 GHz.
Weitere Informationen zur Kabelkonfektionierung finden Sie unter Kabelkonfektionierung .
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
U2051XA
Der Keysight U2051XA ist ein schneller, präziser und dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz.
Mit den Leistungssensoren der U/L2050/60 X-Serie von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor liefert hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierungsfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit. Die U/L2050/60 X-Serie wird von der Keysight BenchVue Software unterstützt. BenchVue ermöglicht die einfache Steuerung Ihres Leistungsmessers, die Datenprotokollierung und die Visualisierung von Messwerten in einer Vielzahl von Anzeigeoptionen – ganz ohne Programmierung. Verbinden Sie den Sensor einfach mit der auf Ihrem PC installierten BenchVue BV0007B App zur Steuerung und Analyse von Leistungsmessern und Sensoren, um die durchschnittliche Leistung zu messen und zu analysieren.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 58 cm Länge
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 58 cm Länge
11500B
Bietet geringe Reflexion, vernachlässigbare elektromagnetische Störungen, hohe Wiederholgenauigkeit und einwandfreie mechanische Integrität; 58 cm Länge
Das Keysight 11500B ist ein 58 cm (23 Zoll) langes Typ-N-Stecker-zu-Typ-N-Stecker-Kabel mit einem Frequenzbereich von DC bis 6,0 GHz.
Weitere Informationen zur Kabelkonfektionierung finden Sie unter Kabelkonfektionierung .
11500A Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabelbaugruppe, DC bis 6 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und Langlebigkeit.
11500A Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabelbaugruppe, DC bis 6 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und Langlebigkeit.
11500A
11500A Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabelbaugruppe, DC bis 6 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und Langlebigkeit.
Das Keysight 11500B Kabel ist 58 cm (23 Zoll) lang und besteht aus zwei N-Steckern mit einem Frequenzbereich von DC bis 6,0 GHz.
11500D Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabel, DC bis 18 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und mechanische Haltbarkeit.
11500D Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabel, DC bis 18 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und mechanische Haltbarkeit.
11500D
11500D Typ-N(m) auf Typ-N(m) Kabel, DC bis 18 GHz; bietet geringe Reflexion, hohe Wiederholgenauigkeit und mechanische Haltbarkeit.
Das Keysight 11500B Kabel ist 58 cm (23 Zoll) lang und besteht aus zwei N-Steckern mit einem Frequenzbereich von DC bis 6,0 GHz.
Die AE6941A Automotive Ethernet Testvorrichtung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Automotive-Ethernet-Signale für Konformitätsprüfungen und Gerätecharakterisierung.
Die AE6941A Automotive Ethernet Testvorrichtung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Automotive-Ethernet-Signale für Konformitätsprüfungen und Gerätecharakterisierung.
AE6941A
Die AE6941A Automotive Ethernet Testvorrichtung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Automotive-Ethernet-Signale für Konformitätsprüfungen und Gerätecharakterisierung.
Die elektrische Prüfvorrichtung AE6941A für Automotive Ethernet ermöglicht einen einfachen Zugriff auf elektrische Signale von Automotive Ethernet, sodass Sie Konformitätstests und Gerätecharakterisierungen schnell und einfach durchführen können.
Sie können dieses Breakout-Board mit den Adaptern AE6942A, AE6943A und AE6960A verwenden, um die Keysight AE6900T, AE6900R und AE6900L Automotive Ethernet Electrical Compliance-Anwendungen zu unterstützen und eine schnelle und genaue Designvalidierung und Fehlersuche von Sende-, Empfangs- und Link-Segmentsignalen zu ermöglichen.
Merkmale
Der Automotive-Adapter AE6960A stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Automotive Ethernet MDI und Ihrem Messsystem her und adaptiert zwischen H-MTD und SMA.
Der Automotive-Adapter AE6960A stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Automotive Ethernet MDI und Ihrem Messsystem her und adaptiert zwischen H-MTD und SMA.
AE6960A
Der Automotive-Adapter AE6960A stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Automotive Ethernet MDI und Ihrem Messsystem her und adaptiert zwischen H-MTD und SMA.
Die AE6960A-Vorrichtung wird für Automotive Ethernet 802.3ch und für niedrigere Stufen von MIPI A-PHY, ASA empfohlen.
Der APM2000E ist ein Ethernet-Medienkonverter für 2,5G/5G/10GBASE-T1-Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich. Erfahren Sie mehr!
Der APM2000E ist ein Ethernet-Medienkonverter für 2,5G/5G/10GBASE-T1-Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich. Erfahren Sie mehr!
APM2000E
Der APM2000E ist ein Ethernet-Medienkonverter für 2,5G/5G/10GBASE-T1-Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich. Erfahren Sie mehr!
Mit dem Keysight APM2000E können Sie die Ethernet-Physikschicht von MultiGBASE-T1 auf MultiGBASE-T konvertieren.
Für das Testen von Automotive Ethernet MultiGBASE-T1-Empfängern mit der Keysight AE6920R-Software wird der Medienkonverter APM2000E benötigt.
Zur Verwendung mit folgender Lösung: AE6000R .
Konvertiert von 100BASE-T1 Automotive Ethernet zu 100BASE-TX oder von 1000BASE-T1 Automotive Ethernet zu 1000BASE-TX.
Konvertiert von 100BASE-T1 Automotive Ethernet zu 100BASE-TX oder von 1000BASE-T1 Automotive Ethernet zu 1000BASE-TX.
APM1000E
Konvertiert von 100BASE-T1 Automotive Ethernet zu 100BASE-TX oder von 1000BASE-T1 Automotive Ethernet zu 1000BASE-TX.
Mit dem Keysight APM1000E können Sie von 100/1000BASE-T1 Automotive Ethernet auf Standard-10/100/1000 Ethernet konvertieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie einen PC an einen 100/1000BASE-T1-Host oder -Switch anschließen.
AE6090A ist eine Kfz-Testvorrichtung, die eine Kopplungsverbindung zur Einspeisung von Rauschen in einen Automotive Ethernet 2.5 / 5 / 10GBASE-T1-Empfänger bereitstellt.
AE6090A ist eine Kfz-Testvorrichtung, die eine Kopplungsverbindung zur Einspeisung von Rauschen in einen Automotive Ethernet 2.5 / 5 / 10GBASE-T1-Empfänger bereitstellt.
AE6090A
AE6090A ist eine Kfz-Testvorrichtung, die eine Kopplungsverbindung zur Einspeisung von Rauschen in einen Automotive Ethernet 2.5 / 5 / 10GBASE-T1-Empfänger bereitstellt.
Die Keysight AE6090A MultiGBASE-T1 Rauscheinspeisungsvorrichtung ermöglicht eine zuverlässige und komfortable Rauscheinspeisung. Zur Einspeisung von Rauschen vom Keysight Arbiträrsignalgenerator (AWG) in die Automotive-Ethernet-MultiGBASE-T1-Verbindung ist ein Kopplungsmechanismus erforderlich. AWG, Verstärker und Kopplungsschaltung müssen gemeinsam sicherstellen, dass die Rauschpegel die Eingangsrauschspezifikationen des Empfängers erfüllen.
Die MultiGBASE-T1-Rauscheinkopplungsvorrichtung bietet eine komfortable Möglichkeit, vom AWG erzeugtes Rauschen in das Prüfobjekt (DUT) einzukoppeln und so die erforderlichen Rauschprofile in den Kanal zu integrieren. Die Vorrichtung zeichnet sich durch ein kompaktes und robustes Gehäuse in Automobilqualität mit Koaxialanschlüssen aus.
Die Vorrichtung AE6090A ist für das Testen von Automotive Ethernet 2.5 / 5 / 10GBASE-T1-Empfängern mit der Software AE6920R erforderlich.