モデル:
V3500A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PM1-class ハンドヘルドパワーメータにはV3500Aが含まれます
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
周波数レンジ
10 MHz to 6 GHz
ダイナミックレンジ
-63 to +20 dBm
Number of channels
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 694,620
モデル:
V3500A
納期:
数量
オプション
1
ハンドヘルドRFパワーメータ、10 MHz~6 GHz | キーサイトケア テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(返送) - 5年間
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。