Keysight PM1クラス ハンドヘルド電力計には、現場と実験室の両方でラボ品質のRF測定を提供するコンパクトでポータブルなデバイスであるV3500Aハンドヘルド電力計が含まれています。最大±0.21 dBの精度、広い周波数カバレッジ、内蔵センサを備え、追加の機器を必要とせずに信頼性の高い便利なテストを提供します。自己校正機能があり、ポケットに収まり、バッテリー、AC-DCアダプター、USBなどの柔軟な電源オプションをサポートしています。今すぐキーサイトのハンドヘルド電力計の見積もりを依頼するか、ご注文ください。
完全に統合されたパワーセンサにより、別売りのセンサモジュールが不要になり、ポータビリティが最適化され、より迅速なセットアップと一貫した測定が保証されます。
内蔵リチウムイオンバッテリーは、さまざまな条件下で安定した性能を発揮し、外部電源なしで信頼性の高い動作を保証します。
内部パワーリファレンスにより、一貫して高い測定精度が保証され、現場での使用前に個別の校正を行う必要がなくなります。
理想的でない環境での動作を想定して構築された耐衝撃性ケーシングは、輸送中や現場作業中の落下や乱暴な取り扱いから保護します。
Number of channels
1
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
V3500A
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。
V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ハンドヘルドパワーメータは、フィールドまたはラボでRFおよびマイクロ波パワーレベルを測定するために設計されたコンパクトなポータブル測定器であり、個別のパワーセンサモジュールは不要です。これらのメータは、パワー測定エレクトロニクス、ディスプレイ、および制御機能を堅牢なバッテリー駆動エンクロージャに統合しており、オンサイトでのテスト、保守、トラブルシューティングに適しています。
これらは通常、数MHzから数GHzの周波数範囲をサポートし、指定されたダイナミックレンジにわたって平均電力測定を提供します。最新のハンドヘルドメーターには、非ラボ環境での使いやすさと精度を向上させるため、周波数補正、内部電力リファレンス、データロギングなどの機能がよく含まれています。
内蔵パワーセンサは、外部ケーブル配線やセンサモジュールが不要になることで、テストセットアップを簡素化し、ポータビリティを向上させます。このオールインワン設計には、いくつかの利点があります。
全体として、統合によりセットアップの複雑さが軽減され、繰り返し測定の信頼性が向上します。
内部パワーリファレンスは、既知の安定したRFパワーレベルを提供し、必要に応じてセンサーの確度を検証または調整するために使用できます。測定値をこの内蔵標準と比較することで、メータは次のことが可能になります。
これは、環境条件や物理的な取り扱いが時間の経過とともにセンサーの性能に影響を与える可能性がある現場アプリケーションにおいて特に価値があります。内部リファレンスにより、ラボ外でも信頼性の高いトレーサブルな測定が保証されます。