Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O medidor de potência portátil Keysight classe PM1 inclui o V3500A
O medidor de potência portátil da série PM1 da Keysight inclui o V3500A, um medidor de potência portátil que é um dispositivo compacto e portátil que oferece medições de RF com qualidade de laboratório tanto em campo quanto em laboratório. Com precisão de até ±0,21 dB, ampla cobertura de frequência e um sensor integrado, ele oferece testes confiáveis e práticos sem a necessidade de equipamentos adicionais. Ele se autocalibra, cabe no seu bolso e oferece opções flexíveis de alimentação, incluindo bateria, adaptador de CA para CC ou USB. Solicite um orçamento ou encomende hoje mesmo o medidor de potência portátil da Keysight.
Elimine a necessidade de um módulo de sensor separado com um sensor de potência totalmente integrado , otimizando a portabilidade e garantindo uma configuração mais rápida e medições consistentes.
A bateria interna de íons de lítio oferece desempenho estável em condições variadas, garantindo uma operação confiável sem energia externa.
A referência de potência interna garante uma precisão de medição consistentemente elevada e elimina a necessidade de realizar uma calibração independente antes da utilização no terreno.
A carcaça resistente a impactos, construída para operar em ambientes não ideais, protege-o contra quedas ou manuseio inadequado durante o transporte ou o trabalho no local.
Number of channels
1
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
V3500A
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil projetado para medições precisas de potência RF em ambientes de campo e de fabricação. Oferecendo precisão absoluta de ±0,21 dB, uma ampla faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e uma faixa de medição de -63 a +20 dBm, o V3500A é adequado para uma ampla gama de aplicações de RF.
Seu sensor de potência integrado elimina a necessidade de transportar um instrumento separado e um módulo sensor. Verdadeiramente portátil, o V3500A cabe facilmente na sua mão ou na sua caixa de ferramentas, com acessórios opcionais, como um coldre com presilha para cinto e uma maleta de transporte com alça de ombro. Para máxima flexibilidade, ele pode ser alimentado por baterias, um módulo conversor CA-CC ou por meio de uma conexão USB a um computador.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de potência portátil é um instrumento compacto e portátil projetado para medir níveis de potência de RF e micro-ondas em campo ou em laboratório, sem a necessidade de um módulo sensor de potência separado. Esses medidores integram os componentes eletrônicos de medição de potência, display e controles em um invólucro robusto alimentado por bateria, adequado para testes, manutenção e solução de problemas no local.
Eles normalmente suportam faixas de frequência de alguns MHz a vários GHz e fornecem medições de potência média em uma faixa dinâmica especificada. Os medidores portáteis modernos geralmente incluem recursos como correção de frequência, referências de potência internas e registro de dados para melhorar a usabilidade e a precisão em ambientes fora do laboratório.
Um sensor de energia integrado simplifica a configuração do teste e melhora a portabilidade, eliminando a necessidade de cabos externos e módulos sensores. Esse design tudo-em-um oferece várias vantagens:
De modo geral, a integração reduz a complexidade da configuração e aumenta a confiança em medições repetíveis.
Uma referência de potência interna fornece um nível de potência RF conhecido e estável que pode ser usado para verificar ou ajustar a precisão do sensor sob demanda. Ao comparar o valor medido com esse padrão integrado, o medidor pode:
Isso é especialmente valioso em aplicações de campo, onde as condições ambientais e o manuseio físico podem afetar o desempenho do sensor ao longo do tempo. A referência interna garante medições confiáveis e rastreáveis, mesmo fora do laboratório.