키사이트 PM1 클래스 핸드형 전력 측정기는 현장과 실험실 환경 모두에서 실험실 수준의 RF 측정을 제공하는 콤팩트한 휴대형 디바이스인 V3500A 핸드형 전력 측정기를 포함합니다. 최대 ±0.21 dB의 정확도, 넓은 주파수 커버리지, 내장 센서를 갖추어 추가 장비 없이 안정적이고 편리한 테스트를 제공합니다. 자체 교정이 가능하고 주머니에 쏙 들어가며 배터리, AC-DC 어댑터, USB 등 유연한 전원 옵션을 지원합니다. 지금 키사이트 핸드형 전력 측정기의 견적을 요청하거나 주문해 보세요.
완전 통합형 전력 센서로 별도의 센서 모듈이 필요 없으므로 휴대성이 극대화되고 더 빠른 설정과 일관된 측정이 보장됩니다.
내장 리튬 이온 배터리는 다양한 조건에서 안정적인 성능을 제공하여 외부 전원 없이도 안정적인 작동을 보장합니다.
내부 전력 레퍼런스는 일관되게 높은 측정 정확도를 보장하며 현장 사용 전 독립적인 교정을 수행할 필요성을 없앱니다.
비이상적인 환경에서 작동하도록 설계된 내충격성 케이싱은 운송 또는 현장 작업 중 낙하 또는 거친 취급으로부터 장비를 보호합니다.
Number of channels
1
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
V3500A
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.
V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 모두 RF 파워를 정확히 측정하는 소형 핸드형 계측기입니다. ±0.21dB의 절대 정확도, 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위, -63dBm~+20dBm의 측정 범위를 가진 V3500A는 다양한 RF 측정 애플리케이션에 적합합니다. 이 파워 미터에는 파워 센서가 내장되어 있어 사용자가 계측기와 별도의 센서 모듈을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 진정한 휴대형 제품이라고 할 수 있는 V3500A는 간단하게 손에 들거나 툴킷에 넣어 다닐 수 있습니다. 옵션으로 벨트에 차는 케이스나 어깨 끈이 있는 휴대용 케이스도 사용할 수 있습니다. 또한 이 파워 미터는 배터리, AC-DC 컨버터 모듈 또는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 작동 전력을 공급받을 수 있어 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
핸드형 전력계는 별도의 전력 센서 모듈 없이 현장 또는 실험실에서 RF 및 마이크로파 전력 레벨을 측정하도록 설계된 작고 휴대 가능한 계측기입니다. 이러한 전력계는 전력 측정 전자 장치, 디스플레이 및 제어 장치를 견고한 배터리 구동형 인클로저에 통합하여 현장 테스트, 유지 보수 및 문제 해결에 적합합니다.
이들은 일반적으로 수 MHz에서 수 GHz에 이르는 주파수 범위를 지원하며, 지정된 동적 범위에 걸쳐 평균 전력 측정을 제공합니다. 최신 핸드형 미터는 비실험실 환경에서 사용 편의성과 정확도를 높이기 위해 주파수 보정, 내부 전력 기준 및 데이터 로깅과 같은 기능을 포함하는 경우가 많습니다.
통합 전력 센서는 외부 케이블링 및 센서 모듈의 필요성을 없애 테스트 설정을 단순화하고 휴대성을 향상시킵니다. 이 올인원 설계는 여러 가지 장점을 제공합니다.
전반적으로 통합은 설정 복잡성을 줄이고 반복 가능한 측정에 대한 신뢰도를 높입니다.
내부 전력 레퍼런스는 센서의 정확도를 필요에 따라 검증하거나 조정하는 데 사용할 수 있는 알려진 안정적인 RF 전력 레벨을 제공합니다. 측정값을 이 내장 표준과 비교하여 미터는 다음을 수행할 수 있습니다.
이는 환경 조건과 물리적 취급이 시간이 지남에 따라 센서 성능에 영향을 미칠 수 있는 현장 애플리케이션에서 특히 유용합니다. 내부 참조는 실험실 외부에서도 신뢰할 수 있고 추적 가능한 측정을 보장합니다.