Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das tragbare Leistungsmessgerät der Keysight PM1-Klasse umfasst das V3500A.
Das Keysight PM1-class Handheld-Leistungsmessgerät umfasst das V3500A Handheld-Leistungsmessgerät, bei dem es sich um ein kompaktes, tragbares Gerät handelt, das HF-Messungen in Laborqualität sowohl im Feld als auch im Labor liefert. Mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,21 dB, einer breiten Frequenzabdeckung und einem eingebauten Sensor bietet es zuverlässige, komfortable Messungen ohne zusätzliche Ausrüstung. Es kalibriert sich selbst, passt in Ihre Tasche und unterstützt flexible Stromversorgungsoptionen einschließlich Batterie, AC/DC- Netzteil oder USB. Fordern Sie ein Angebot an oder bestellen Sie das Keysight Handheld-Leistungsmessgerät noch heute.
Dank des vollständig integrierten Leistungssensors entfällt die Notwendigkeit eines separaten Sensormoduls. Dies optimiert die Portabilität und gewährleistet eine schnellere Einrichtung sowie konsistente Messungen.
Der interne Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine stabile Leistung unter verschiedenen Bedingungen und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb ohne externe Stromversorgung.
Die interne Leistungsreferenz gewährleistet eine gleichbleibend hohe Messgenauigkeit und macht eine unabhängige Kalibrierung vor dem Feldeinsatz überflüssig.
Das stoßfeste Gehäuse ist für den Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt und schützt das Gerät vor Stürzen oder grober Handhabung während des Transports oder bei Arbeiten vor Ort.
Number of channels
1
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
V3500A
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.
Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes Gerät für präzise HF-Leistungsmessungen im Außeneinsatz und in der Fertigung. Mit einer absoluten Genauigkeit von bis zu ±0,21 dB, einem breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und einem Messbereich von -63 bis +20 dBm eignet sich das V3500A hervorragend für ein breites Spektrum an HF-Anwendungen.
Dank des integrierten Leistungssensors entfällt das Mitführen eines separaten Messgeräts und Sensormoduls. Das handliche V3500A passt problemlos in jede Hand oder Werkzeugkiste und ist mit optionalem Zubehör wie einem Gürtelholster und einer Tragetasche mit Schultergurt erhältlich. Für maximale Flexibilität kann es mit Batterien, einem AC/DC-Wandlermodul oder über eine USB-Verbindung mit einem Computer betrieben werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Handleistungsmessgerät ist ein kompaktes, tragbares Instrument zur Messung von HF- und Mikrowellenleistung im Feld oder Labor, das ohne separates Leistungssensormodul auskommt. Diese Messgeräte integrieren die Elektronik zur Leistungsmessung, das Display und die Bedienelemente in einem robusten, batteriebetriebenen Gehäuse und eignen sich daher ideal für Tests, Wartung und Fehlersuche vor Ort.
Sie decken typischerweise Frequenzbereiche von wenigen MHz bis zu mehreren GHz ab und liefern Durchschnittsleistungsmessungen über einen festgelegten dynamischen Bereich. Moderne Handmessgeräte verfügen oft über Funktionen wie Frequenzkorrektur, interne Leistungsreferenzen und Datenprotokollierung, um die Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit auch außerhalb von Laborumgebungen zu verbessern.
Ein integrierter Leistungssensor vereinfacht den Testaufbau und verbessert die Mobilität, da externe Kabel und Sensormodule überflüssig werden. Dieses All-in-One-Design bietet mehrere Vorteile:
Insgesamt reduziert die Integration die Komplexität des Messaufbaus und erhöht das Vertrauen in wiederholbare Messungen.
Eine interne Leistungsreferenz liefert einen bekannten, stabilen HF-Leistungspegel, der zur Überprüfung oder Anpassung der Sensorgenauigkeit bei Bedarf verwendet werden kann. Durch Vergleich des Messwerts mit diesem integrierten Standard kann das Messgerät:
Dies ist besonders wertvoll bei Feldanwendungen, wo Umgebungsbedingungen und die Handhabung die Sensorleistung im Laufe der Zeit beeinflussen können. Die interne Referenz gewährleistet zuverlässige und rückführbare Messungen auch außerhalb des Labors.