Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PM1 級手持式功率錶包含 V3500A 手持式功率錶,這是一款精巧的、可攜式設備,可在現場和實驗室環境中提供實驗室級的 RF 量測。憑藉高達 ±0.21 dB 的準確度、廣泛的頻率覆蓋範圍以及內建感測器,它能提供可靠、便利的測試,無需額外的設備。它具備自我校驗功能,可放進口袋中,並支援靈活的電源選項,包括電池、AC 轉 DC 變壓器或 USB。立即索取報價或訂購 Keysight 手持式功率錶。
透過完全整合的功率感測器,消除對獨立感測器模組的需求,以最佳化可攜性並確保更快的設定與一致的量測。
內部鋰離子電池在不同條件下提供穩定性能,確保無需外部電源即可可靠運作。
內部功率參考可確保一致的高量測準確度,並排除在現場使用前進行獨立校準的需求。
抗衝擊外殼專為在非理想環境中操作而設計,可保護其在運輸或現場作業期間免受掉落或粗暴處理的影響。
Number of channels
1
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Dynamic range
-63 to +20 dBm
Keysight V3500A 手持式射頻功率計為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。它擁有大約 ±0.21dB 的絕對準確度、10MHz 至 6GHz 的寬廣頻率範圍,以及 -63dBm 至 +20dBm 的量測範圍,適合各式各樣的射頻(RF)量測應用。其內建的功率感應器讓使用者不需要同時攜帶測試儀器與獨立的功率感應器模組。Keysight V3500A 非常容易手拿或放入工具箱, 您也可以選購附皮帶的隨身包,或是附肩帶的攜帶包,方便攜帶外出。為提供最大的靈活度,Keysight V3500A 可以由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
手持式功率計是一種輕巧的可攜式儀器,專為在現場或實驗室中量測射頻和微波功率位準而設計,無需獨立的功率感測器模組。這些功率計將功率量測電子元件、顯示器和控制裝置整合到堅固耐用、電池供電的外殼中,適用於現場測試、維護和故障排除。
它們通常支援從數 MHz 到數 GHz 的頻率範圍,並在指定的動態範圍內提供平均功率量測。現代手持式電錶通常包含頻率校正、內部功率參考和資料記錄等功能,以提高非實驗室環境中的可用性和準確度。
整合式功率感測器可消除對外部纜線和感測器模組的需求,從而簡化測試設定並提高可攜性。這種一體式設計具有多項優勢:
總體而言,整合可降低設定複雜度,並提高可重複量測的信心。
內部功率參考提供已知且穩定的 RF 功率位準,可用於隨時驗證或調整感測器的準確度。透過將量測值與此內建標準進行比較,儀表可以:
這在現場應用中特別有價值,因為環境條件和物理處理會隨著時間的推移影響感測器效能。內部參考確保即使在實驗室外也能進行可靠、可追溯的量測。