PM1 클래스 핸드형 전력 측정기, 10 MHz ~ 6 GHz

V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 정확한 RF 파워 측정을 수행하는 소형 핸드형 계측기입니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Dynamic range

    -63 to +20 dBm

  • Number of channels

    1

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

V3500A
V3500A

모델:

V3500A

수량

옵션

1

핸드형 RF 전력 측정기, 10 MHz ~ 6 GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 동봉된 액세서리 보증기간: 3개월 | 동봉된 액세서리 보증기간: 3개월

1

핸드형 RF 전력 측정기, 10 MHz ~ 6 GHz

1

USB 케이블 Type-A-mini-B, 2.5미터(8.2피트)

1

USB 케이블 Type-A-mini-B, 2.5미터(8.2피트)

1

연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년

1

연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년

하이라이트

  • 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
  • 동적 범위 -63dBm~+20dBm
  • 통합 파워 센서로 별개의 파워 센서를 가질 필요가 없음
  • 내부 전력 레퍼런스를 통해 자가 교정 가능
  • ±0.21dB의 우수한 절대 정확도
  • 배터리, AC-DC 컨버터 모듈, USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 전력 공급 가능

V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 애플리케이션에서 모두 RF 파워를 정확히 측정하는 소형 핸드형 계측기입니다. ±0.21dB의 절대 정확도, 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위, -63dBm~+20dBm의 측정 범위를 가진 V3500A는 다양한 RF 측정 애플리케이션에 적합합니다. 이 파워 미터에는 파워 센서가 내장되어 있어 사용자가 계측기와 별도의 센서 모듈을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 진정한 휴대형 제품이라고 할 수 있는 V3500A는 간단하게 손에 들거나 툴킷에 넣어 다닐 수 있습니다. 옵션으로 벨트에 차는 케이스나 어깨 끈이 있는 휴대용 케이스도 사용할 수 있습니다. 또한 이 파워 미터는 배터리, AC-DC 컨버터 모듈 또는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 작동 전력을 공급받을 수 있어 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다.