Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
Keysight V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ
この2ページのクイックファクトシートでは、V3500A ハンドヘルドRFパワーメータの主要な機能と仕様を強調しています。
Keysight Technologies V3500AハンドヘルドRFパワー・メータ
キーサイト・テクノロジー初の手のひらサイズのパワー・メータは、ラボ品質の高いRFパワー測定を実現し、設置・保守またはR&Dラボ環境に最適です。
RFパワーアンプを設計する方法
RFパワーアンプ設計のシミュレーションの基本を探り、6つの異なるクラスに対する設計アプローチについて解説します。
7 レッスン
RFパワーアンプ設計の徹底解説
パワーアンプ設計のベストプラクティス、安定性解析の秘訣、変調設計、フェーズドアレイのロードプルにおけるアクティブインピーダンス効果について学びます。
23 レッスン
パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
パワーアンプ設計における主要な測定項目を最適化するためにロードプルデータを使用する実践的な例をご覧ください。
9 レッスン
RFパワーアンプが発振器にならないようにします。
基本的な回路解析を変更することなく、複数の安定性メトリックを計算する方法を発見します。
10 レッスン
RF回路設計者向けのRFシステムモデリング
RF回路設計者とRFシステム設計者が、設計とシミュレーションにおいてどのようにすればより効果的に連携できるかをご覧ください。
4 レッスン
回生電力によるEV電力変換のテスト方法
キーサイト RP7900A 回生型パワーシステムシリーズは、12 Vバスのソース/シンク機能からハイパワーEVバッテリーのそれまで、さまざまな電気自動車の車載電力変換アプリケーションの設計検証テストを実行できます。
5G RF DVTツールセット
このチラシでは、多様なグローバルスペクトル要件に対応し、ミリ波周波数でのビームフォーミングやスタンドアローン/ノンスタンドアローンユースケースを含む高度な5G RF/RRM機能を効率的にプロトタイプ化するための包括的なソリューションである、キーサイト5G RF/RRM設計検証ツールセットを紹介しています。
Keysight L4490A/91A RFスイッチプラットフォーム
このデータシートは、L4490AおよびL4491A RFスイッチプラットフォームに関する技術仕様を提供します。
FieldFox RF ハンドヘルド・アナライザ
FieldFox データシートの更新には、新しい C モデル・バージョンが含まれています。
N6705C DCパワーアナライザおよびN67XX DCパワーモジュール
キーサイト N6705C PFS/製品ファクトシートには、30種類以上のモジュール群を搭載可能です
ベーシックRF製品 ハンドヘルド・アナライザ
基本RF製品:FieldFox
RF基礎ブートキャンプ
RF信号チェーンとネットワーク解析、スペクトラムおよび信号解析、信号生成と変調について学びます。
ベーシックRF製品 スペクトラム/シグナル・アナライザ
ベーシックRF製品 : スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザ
ベーシックRF製品 ベクトル・ネットワーク・アナライザ
基本的なRF製品 : ベクトル・ネットワーク・アナライザ
APC2.4mm/3.5mm RF汎用ケーブル
・トップパフォーマンスを必要としない汎用グレード ・使い勝手のよい柔らかいケーブル ・オス/メスのコネクタの組み合わせをラインアップ ・3.5mmにはアクセサリ接続等にも有用な長さ0.5mをご用意
Keysight Technologies FieldFox RFベクトル・ネットワーク・アナライザ
技術概要
ベーシックRF製品 ベクトル/アナログ シグナル・ジェネレータ
基本的なRF製品:ベクトル/アナログ信号発生器
RFシステム設計のためのデジタルツイン
キーサイトのSystem DesignソフトウェアがRFデジタルツインをモデリングすることで、MBSEフローにどのように接続し、それを可能にするかをご覧ください。
2 レッスン
何をお探しですか?