RF回路設計者向けのRFシステムモデリング
  • コース
  • 4 製品

RF回路およびシステム設計者が、設計とシミュレーションにおいてどのように効果的に連携できるかを学びます。RF System Explorerは、回路開発者がRFシステムラインアップ全体で設計を進化させることを可能にします。  

学び: 

• ユーザーがADS環境を離れることなく、Spectrasysの優れたRFモデリングおよびシミュレーション機能をADSで活用する方法をご紹介します。  

• RFシステムエクスプローラが、ADSでの作業時でも、新しいExtracted Behavioral Models (EBM)を使用してADSとシステムデザイン間でデザインを共有する際でも、回路設計者とシステム設計者を連続的なワークフローに統合する様子を体験してください。