Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
了解 RF 電路與系統設計師如何在設計與模擬中更有效地協同合作。RF System Explorer 讓電路開發人員能夠在完整的 RF 系統產品線中發展其設計。
學習:
• 了解如何在不離開 ADS 環境的情況下,將 Spectrasys 卓越的 RF 建模和模擬功能整合到 ADS 中。
• 體驗 RF 系統探索器如何將電路和系統設計人員整合到一個連續的工作流程中,無論是在 ADS 中工作,還是使用新的擷取行為模型 (EBM) 在 ADS 和系統設計之間共用設計。
第 1 課 - 適用於 RF 電路設計師的 RF 系統建模
了解 RF 電路與系統設計師如何在設計與模擬中更有效地協同合作。RF System Explorer 讓電路開發人員能夠在完整的 RF 系統產品線中發展其設計。 了解如何: • 探索如何在不離開 ADS 環境的情況下,將 Spectrasys 卓越的 RF 建模與模擬功能整合至 ADS 中。 • 體驗 RF System Explorer 如何將電路與系統設計師整合到一個連續的工作流程中,無論是在 ADS 中工作,還是使用新的擷取行為模型 (EBM) 在 ADS 與 System Design 之間共用設計。
展示
射頻系統與數位預失真探索工具
簡化射頻系統和射頻電路設計工作流程
技術總覽
Keysight 系統設計技術概觀
Keysight 系統設計在一個協同設計環境中為團隊提供多領域建模與模擬,以開發複雜的 RF 系統。深入瞭解 RF 系統與數位預失真探索器。
申請免費 ADS 試用
申請免費的 ADS 試用版,並立即開始!
軟體
ADS 中的 W4542E RF 系統探索器
適用於 Advanced Design System (ADS) 電路設計師的整合工具,可實現電路和系統設計師之間的無縫協作。
如何模擬功率放大器設計中的數位預失真
運用具備整合式數位預失真波形生成功能的電子設計自動化軟體,模擬數位預失真(DPD)及其對功率放大器效率的影響。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?