Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、パワーアンプ回路の動作原理を理解するための基礎を提供します。
学び:
レッスン - RFパワーアンプの設計方法
RFパワーアンプとその主要なパラメータについて紹介します。このレッスンでは、RFパワーアンプとは何か、その動作原理、およびそれらを特性評価するために使用されるさまざまなパラメータについて説明します。
レッスン - クラスA、AB、Bパワーアンプ
RF電力増幅器のさまざまなクラスとその動作原理を学びます。RF電力増幅器は、RF信号を増幅するデバイスです。RF電力増幅器には、Class A、Class B、Class AB、Class C、Class D、Class Eの6つの異なるクラスがあります。各アンプクラスには、それぞれ独自の利点と欠点があります。
レッスン - クラスFパワーアンプ
高効率で知られるClass F RF電力増幅器について検証します。
レッスン - クラスEパワーアンプ
高効率とリニアリティで知られるClass E RF電力増幅器について検証します。
レッスン - クラスJパワーアンプ
RF電力増幅器の設計プロセスを探ります。アンプクラスの選択、コンポーネントの選定、アンプのシミュレーションなど、アンプ設計に関わるさまざまなステップを網羅しています。このレッスンでは、RF電力増幅器における安定性の重要性についても説明します。
アプリケーションノート
高度なMMICアンプの設計
MMIC設計フローに示されているように、MMIC回路の開発と製造には多くの設計ステップが必要です。Advanced Design System (ADS) は、完全なMMIC設計フローの中心的な部分であり、このプロセス全体で使用されます。このアプリケーションノートでは、MMICアンプの設計を通じて、MMIC回路の設計、シミュレーション、物理レイアウトの作成において直面するいくつかの一般的な問題、および物理レイアウトが依然として望ましい結果を生み出すことを検証するために必要な検証ステップについて説明します。
パワーアンプの測定に基づくシミュレーションモデルの抽出
このアプリケーション・ノートでは、KeysightのANNエンジンを使用してパワーアンプのシミュレーションモデルを構築する方法について説明します。
ソフトウェア
W3608B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt Verification + Complete VTB
マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
安定した高周波電力増幅器の設計方法
WinslowプローブをサポートするEDAソフトウェアを使用して、高周波RFパワーアンプの安定性解析を包括的に実施する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?