Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程為理解功率放大器電路的工作原理奠定了基礎。
學習:
第 1 課 - 如何設計 RF 功率放大器
介紹射頻功率放大器及其關鍵參數。本課程討論射頻功率放大器是什麼、它們如何運作,以及用於描述其特性的不同參數。
第 2 課 - A 級、AB 級與 B 級功率放大器
了解不同類型的 RF 功率放大器及其運作方式。RF 功率放大器是用於放大 RF 訊號的裝置。RF 功率放大器有六種不同的類型:A 類、B 類、AB 類、C 類、D 類和 E 類。每種類型的放大器都有其優點和缺點。
第 3 課 - F 級功率放大器
探討以高效率著稱的 F 級射頻功率放大器。
第 4 課 - E 級功率放大器
檢視 E 級 RF 功率放大器,此類放大器以其高效率和線性度而聞名。
第 5 課 - J 級功率放大器
探索射頻功率放大器的設計流程。內容涵蓋放大器設計所涉及的不同步驟,例如選擇放大器級別、選擇元件和模擬放大器。本課程還討論射頻功率放大器穩定性的重要性。
應用說明
設計進階 MMIC 放大器
MMIC 電路的開發和製造需要許多設計步驟,如 MMIC 設計流程所示。Advanced Design System (ADS) 是完整 MMIC 設計流程的核心部分,並貫穿整個過程。本應用說明透過 MMIC 放大器的設計,闡述了在設計、模擬和產生 MMIC 電路實體佈局時面臨的一些常見問題,以及驗證實體佈局仍能產生預期結果所需的驗證步驟。
擷取適用於功率放大器的基於量測的模擬模型
本應用說明將描述如何使用 Keysight 的 ANN 引擎為功率放大器建立模擬模型。
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計穩定的射頻功率放大器
使用支援Winslow探針的EDA軟體,全面執行高頻射頻功率放大器的穩定性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?