Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
키사이트 U2051XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 제공하는 10 MHz – 6 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.) U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 파워 센서를 사용하여 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 내부 영점 및 교정 기능을 통해 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수도 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어에서 지원됩니다. BenchVue를 사용하면 프로그래밍 없이도 파워 미터를 쉽게 제어하여 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. 센서를 BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 연결하기만 하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.