Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight U2051XA 是一款快速、準確且動態範圍廣泛的 10 MHz – 6 GHz USB 平均功率感測器。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connectivity
USB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
使用是德科技 (Keysight Technologies, Inc.) U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,精確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線型號具有寬動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器可為任何調變訊號提供非常精確且可重複的功率量測,並具有每秒 50,000 次讀數的超高速量測速度,可提高製造產能。使用者還可透過內部歸零和校驗功能,節省時間並降低量測不確定度。U/L2050/60 X 系列支援 Keysight BenchVue 軟體。BenchVue 可讓您輕鬆控制功率計,以記錄資料並透過多種顯示選項視覺化量測結果,無需任何程式設計。只需將感測器連接到已安裝 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用程式的 PC,即可執行平均功率量測和分析。
深入瞭解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。