eCall/NG-eCall/混合型 eCall/中國 eCall 測試——符合性測試,以滿足新一代 eCall 符合性要求。

經實際效能驗證的緊急安全

Keysight 緊急呼叫測試解決方案為不斷演進的車載緊急通訊系統提供全面的驗證覆蓋,包括 eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS 和中國 eCall (AECS)。隨著全球法規和網路遷移推動緊急呼叫從電路交換架構演進到全 IP 緊急通訊,汽車製造商在驗證、認證和標準合規方面面臨越來越多的挑戰。此解決方案以業界領先的 UXM 無線測試平台為基礎,協助 OEM、一級供應商、模組供應商和測試實驗室透過可擴充且可重複的測試環境,加速開發、簡化認證計畫並降低驗證複雜度。

全球標準覆蓋

支援全球市場的 eCall、NG-eCall、Hybrid eCall、ERA-GLONASS 和中國 eCall (AECS) 標準驗證。

端對端驗證

驗證完整的緊急呼叫工作流程,從車載系統 (IVS) 啟用和最小資料集 (MSD) 傳輸,到公共安全應答點 (PSAP) 連線和語音通訊。

高傳真 GNSS 模擬

PNT Xe 提供高傳真全球導航衛星系統 (GNSS) 模擬,具備真實的 GPS、Galileo、GLONASS 和北斗情境,以確保緊急呼叫定位驗證的準確性和可重複性。

適用於未來的平台

單一 UXM 平台支援涵蓋 2G 到 5G 網路的 eCall、NG-eCall、混合式 eCall 和 AECS 驗證,並為支援 NTN 的未來通訊提供就緒路徑。

產品影像
  • Type

    Emergency Call Validation Solution

  • Network generation emulation

    2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)

  • Technology

    eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)

  • Supported standards

    Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240

常見問題