Teste de conformidade do eCall / NG-eCall / eCall híbrido / eCall da China para atender aos requisitos de conformidade do eCall de próxima geração.

Segurança em situações de emergência comprovada em condições reais

As soluções de teste de chamadas de emergência da Keysight oferecem uma cobertura abrangente de validação para os sistemas automotivos de comunicação de emergência em constante evolução, incluindo eCall, NG-eCall, eCall híbrido, ERA-GLONASS e eCall da China (AECS). À medida que as regulamentações globais e as migrações de rede impulsionam a evolução das chamadas de emergência, passando de arquiteturas comutadas por circuito para comunicações de emergência totalmente IP, os fabricantes automotivos enfrentam desafios cada vez maiores em termos de validação, certificação e conformidade com normas. Baseada na plataforma de testes sem fio UXM, líder do setor, a solução ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeiro nível (Tier 1), fornecedores de módulos e laboratórios de testes a acelerar o desenvolvimento, simplificar programas de certificação e reduzir a complexidade da validação por meio de um ambiente de testes escalável e repetível.

Cobertura de normas globais

Apoiar a validação das normas eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS e China eCall (AECS) nos mercados globais.

Validação de ponta a ponta

Validar fluxos de trabalho completos de chamadas de emergência, desde a ativação do Sistema a Bordo (IVS) e a transmissão do Conjunto Mínimo de Dados (MSD) até a conectividade com o Centro de Atendimento de Emergência (PSAP) e a comunicação por voz.

Simulação GNSS de alta fidelidade

O PNT Xe oferece simulação de alta fidelidade do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), com cenários realistas de GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou, para garantir uma validação precisa e repetível do posicionamento em chamadas de emergência.

Plataforma preparada para o futuro

Uma única plataforma UXM oferece suporte à validação de eCall, NG-eCall, Hybrid eCall e AECS em redes de 2G a 5G, com um caminho preparado para o futuro rumo às comunicações habilitadas para NTN.

prod_image
  • Type

    Emergency Call Validation Solution

  • Network generation emulation

    2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)

  • Technology

    eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)

  • Supported standards

    Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240

Perguntas frequentes