使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 12 個 (共 36 個)

Image of 高速汽車協定解碼/觸發軟體
高速汽車協定解碼/觸發軟體
型號
D9020AUTP

D9020AUTP 可對 100 和 1000 Mbps 鏈路上的汽車乙太網路封包進行高速汽車協定解碼。 現在您還可對 1000BASE-T1 協定進行解碼。

圖片:時域分析
時域分析
型號
S96010B

S96010B 時域分析功能讓您能量測裝置的時域響應。 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料,且可在 E5080B 上運作。

圖片:時域分析
時域分析
型號
S95010B

可量測待測裝置的時域響應;可交互轉換頻域與時域資料。

圖片:抖動、垂直雜訊和相位雜訊分析軟體,適用於 90000 V、Z 和 UXR 系列示波器
抖動、垂直雜訊和相位雜訊分析軟體,適用於 90000 V、Z 和 UXR 系列示波器
型號
D9020JITA

適用於 9000/S 系列的抖動、垂直雜訊分析軟體

影像:PathWave 測試自動化
PathWave Test Automation
型號
KS8400A

測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。

圖:時域分析
時域分析
型號
S97010B

S97010B 時域分析功能可讓您量測裝置的時域響應。分析儀可將頻域資料轉換為時域,或將時域資料轉換為頻域。

圖片:汽車 SerDes 通道測試外掛程式
汽車 SerDes 通道測試外掛程式
型號
AE2010L

AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、訊號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。

圖片:汽車 SerDes Tx 測試軟體
汽車 SerDes Tx 測試軟體
型號
AE2010T

AE2010T 提供易於使用的測試平台,讓您能驗證 MIPI A-PHY 和 ASA 傳輸效能及相符性。

汽車乙太網路發射端測試軟體(10 Mbps 至 5 Gbps)的圖片
車用乙太網路 Tx 測試軟體,支援 10 Mbps 至 5 Gbps
型號
AE6910T

AE6910T 車用乙太網路發射測試軟體提供兩種不同規範和六種不同資料速率的測試。

汽車乙太網路發射端測試軟體(10 Mbps 至 10 Gbps)的圖片
車用乙太網路 Tx 測試軟體 10 Mbps 至 10 Gbps
型號
AE6920T

AE6920T 車用乙太網路傳輸測試軟體提供針對兩種不同規格和六種不同資料速率的測試。立即下載試用版。

影像:PathWave 測試自動化
PathWave Test Automation
型號
KS8400B

測試序列器軟體,具備時序分析儀、結果檢視器,以及其他用於測試自動化開發的實用工具。

圖片:汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN FlexRay、SENT),適用於 Infiniium 示波器
汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN FlexRay、SENT),適用於 Infiniium 示波器
型號
D9010AUTP

汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT)。

全部清除