Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
D9020AUTP 可對 100 和 1000 Mbps 鏈路上的汽車乙太網路封包進行高速汽車協定解碼。 現在您還可對 1000BASE-T1 協定進行解碼。
D9020AUTP 可對 100 和 1000 Mbps 鏈路上的汽車乙太網路封包進行高速汽車協定解碼。 現在您還可對 1000BASE-T1 協定進行解碼。
D9020AUTP
D9020AUTP 可對 100 和 1000 Mbps 鏈路上的汽車乙太網路封包進行高速汽車協定解碼。 現在您還可對 1000BASE-T1 協定進行解碼。
此應用軟體依據汽車乙太網路 OABR 與 IEEE 標準,提供一組可配置的協定層觸發條件。 其多頁標籤協定檢視器,包含了波形與選定封包之間的關聯檢視功能,可透過時間關聯的追蹤標記,快速瀏覽實體與協定層資訊。
注意:100 與 1000BASE-T1 協定可使用一對差動纜線建立全雙工連結,以進行資料傳輸。 如果您的信號在這對纜線上,同時沿著相反方向傳輸,則無法將此信號解碼。 如欲分離信號,可使用汽車乙太網路測試夾具。 它可當作 AE6900T 的配件訂購,也可透過產品編號 AE6941A 單獨購買。
S96010B 時域分析功能讓您能量測裝置的時域響應。 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料,且可在 E5080B 上運作。
S96010B 時域分析功能讓您能量測裝置的時域響應。 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料,且可在 E5080B 上運作。
S96010B
S96010B 時域分析功能讓您能量測裝置的時域響應。 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料,且可在 E5080B 上運作。
S96010B 時域分析軟體讓您能量測裝置的時域響應。 此向量網路分析軟體可交互轉換頻域與時域資料。
分析儀使用的轉換功能類似時域反射計(TDR)量測。 分析儀先執行掃頻響應量測,然後以數學方法將資料轉換為類似於時域反射計的結果顯示。
可量測待測裝置的時域響應;可交互轉換頻域與時域資料。
可量測待測裝置的時域響應;可交互轉換頻域與時域資料。
S95010B
可量測待測裝置的時域響應;可交互轉換頻域與時域資料。
時域分析功能讓您能量測裝置的時域響應。 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料。
分析儀使用的轉換法,與時域反射(TDR)量測很類似。 然而,執行 TDR 量測時,需將脈衝或步進信號發射到測試裝置,並使用類似示波器的接收器,觀察其響應。 而分析儀則可執行掃描頻率響應量測,並透過數學運算,將資料轉換成類似反射計的時域顯示畫面。
適用於 9000/S 系列的抖動、垂直雜訊分析軟體
適用於 9000/S 系列的抖動、垂直雜訊分析軟體
D9020JITA
適用於 9000/S 系列的抖動、垂直雜訊分析軟體
隨著高速數位設計的信號緣速度變得更快、資料有效時窗變得更小,您須深入了解抖動原因,才能實現成功的設計。此抖動分析軟體與 Keysight Infiniium 示波器結合使用,可讓您輕鬆識別影響設計可靠性之抖動成分並進行量化分析。藉由找出抖動與即時信號的時間關聯性,您可有效追蹤導致抖動的問題根源。額外的相容性測試檢視畫面和量測設定精靈,可簡化並自動執行 RJ/DJ 分離過程,並依照產業標準進行測試。
此軟體可自動偵測示波器輸入端的嵌入時脈頻率及重複資料碼型,並在每次轉換碼型時,計算會影響總抖動(TJ)機率密度函數(PDF)的資料相依抖動(DDJ)位準。此外,它具有頻譜和尾部擬合抖動分離演算法。
每種波形都各不相同。因此,如果能夠靈活地選擇多元的抖動分離解決方案,您就可以針對每個單獨的波形,排除其中的抖動。此軟體使用最新的尾部擬合演算法,可正確識別並量測無周期有界不相關抖動,尤其在波形受到串擾影響的情況下,這種演算法更為實用。
相位雜訊分析功能可量測一個時脈源內的相位雜訊。相位雜訊量測結果以對數頻率座標圖呈現,其中的振幅單位為 dBc/Hz(分貝對應到正規化至 1 Hz 頻寬的載波功率)。相位雜訊是衡量信號產生器品質的最重要因素之一,也是影響航太與國防,以及通訊產業之關鍵應用效能的一大要素。
此應用軟體與 V、Z、UXR 和 90000 系列 Infiniium 示波器相容。
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400A
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
S97010B
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The time domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The transform used by the analyzer resembles time domain reflectometry (TDR) measurements. TDR measurements, however, are made by launching an impulse or step into the test device and observing the response in time with a receiver similar to an oscilloscope. In contrast, the analyzer makes swept frequency response measurements, and mathematically transforms the data into a time domain reflectometer-like display.
The S97010B software is compatible with the Keysight Streamline Series Vector Network Analyzers.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software
AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。
AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。
AE2010L
AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。
AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。
重要功能
訂購資訊
相關產品
AE2010T 提供易於使用的測試平台,讓您能驗證 MIPI A-PHY 和 ASA 傳輸效能及相符性。
AE2010T 提供易於使用的測試平台,讓您能驗證 MIPI A-PHY 和 ASA 傳輸效能及相符性。
AE2010T
AE2010T 提供易於使用的測試平台,讓您能驗證 MIPI A-PHY 和 ASA 傳輸效能及相符性。
AE2010T 可協助您驗證您的 MIPI A-PHY 和 ASA 鏈路的電氣效能與標準相符性。 一次下載便可獲得所有等級的速率和必備的工具,以便驗證這兩種標準的相符性。
重要功能
訂購資訊
相關產品
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
AE6910T
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
Next-generation ADAS systems require camera and radar systems with increasingly high resolution. That means new requirements for speed and bandwidth. Automotive Ethernet enables faster data communication to meet the demands of today’s vehicles and the connected vehicles of the future.
Unlike CAN, LIN, automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000T Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
The AE6910T Automotive Ethernet Tx Compliance Software covers 2 standards and 6 data rates in one solution:
Ordering information
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
AE6920T
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
Next-generation ADAS systems require camera and radar systems with increasingly high resolution. That means new requirements for speed and bandwidth. The Automotive Ethernet standard enables faster data communication to meet the demands of today’s vehicles and the connected vehicles of the future.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between Automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. Now available for data rates up to 10Gbps. The AE6000T Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
The AE6920T Automotive Ethernet Tx Compliance Software covers 2 standards and 6 data rates in one solution:
Ordering Information
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT)。
汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT)。
D9010AUTP
汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT)。
此應用軟體(適用於 Infiniium 示波器)包含一組可配置的協定觸發條件,可對 CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay 和 SENT 進行觸發。 選擇串列觸發時,此應用軟體可透過軟體方式進行觸發。 此應用軟體支援 CAN-dbc 符號除錯。