Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010B
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010Bタイムドメイン解析により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このベクトル・ネットワーク・アナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー (TDR) 測定と似ています。 このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
100/1000 Mbpsリンク双方での車載イーサネットパケットをデコードします。
100/1000 Mbpsリンク双方での車載イーサネットパケットをデコードします。
D9020AUTP
100/1000 Mbpsリンク双方での車載イーサネットパケットをデコードします。
このアプリケーションでは、車載用イーサネットOABRおよびIEEE規格に特有のプロトコルレベルのトリガ条件を設定できます。 マルチタブ・プロトコル・ビューワーには、波形と選択したパケットとの相関が含まれ、時間相関トラッキングマーカーを使用して物理層の情報とプロトコル層の情報をすばやく移動できます。
注記:100/1000BASE-T1プロトコルは、データ伝送向けに差動ペアのワイヤーを使用して全2重接続を構成します。 ワイヤーペア信号が同時に逆方向に送信されている場合はデコードできません。 信号を分離するために、車載用イーサネットフィクスチャを使用できます。 AE6900Tの一部として、またはAE6941Aとして単独でご購入いただけます。
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S95010B
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー (TDR) 測定と似ています。 ただし、TDR 測定はインパルスまたはステップ信号をテスト機器に印加し、その応答をオシロスコープのようにレシーバーでモニターすることによって行われます。 これに対して、このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの詳細につきましては、ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアをご覧ください
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー(TDR)測定と似ています。 ただし、TDR測定はインパルスまたはステップ信号をテスト機器に印加し、その応答をオシロスコープのようにレシーバーでモニターすることによって行われます。 これに対して、このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
S97010B ソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
D9020JITA
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
高速デジタルデザインにおけるエッジ速度の高速化、データ有効ウィンドウの縮小化に伴い、ジッタの原因究明は非常に重要な要素になっています。 このジッタ解析ソフトウェアは、キーサイトのInfiniium 90000、V-、Z-または UXR-シリーズのオシロスコープとの併用により、デザインの信頼性を左右するジッタ成分を特定して定量化できます。 ジッタとリアルタイム信号との時間相関により、ジッタ成分の原因を容易に突き止めることができます。 また、コンプライアンスビューと測定セットアップウィザードにより、RJ/DJの分離が自動で行え、業界規格テストに対応できます。
このソフトウェアにより、エンベデッドクロック周波数やデータの繰り返しパターンをオシロスコープの入力部で自動検出し、パターンの遷移毎に全ジッタ(TJ)PDFに寄与するデータ依存ジッタ(DDJ)のレベルが計算されます。 また、スペクトラムとテールフィットの両方のジッタ分離アルゴリズムが搭載されています。
波形はそれぞれ異なります。 そのため、複数のジッタ分離ソリューションによって、個々の波形に対してより良い答えが得られます。 新しいテールフィットアルゴリズムを使用して、非周期的有界非相関ジッタを適切に識別し、測定することができ、これは特に波形がクロストークの影響を受けている場合に有用です。
位相雑音解析機能は、クロックソースの位相雑音を測定。 位相雑音の測定結果は、振幅単位がdBc/Hzのログ周波数プロットで表示されます。(1 Hzの帯域幅で搬送波パワーからどの程度離れているかをデシベルで) 位相雑音は、信号発生デバイスの最も重要な指標の1つで、航空宇宙や防衛通信などのミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、制限要因となることがあります。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
KS8400A
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
PathWave Test Automationは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能により、強力で柔軟かつ拡張可能なテストシーケンスとテストプラン作成を提供します。PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWave Test Automationは、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮することを可能にします。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010L
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
主な機能
オーダー情報
関連製品
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供します。
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供します。
AE2010T
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供します。
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAリンクの電気的性能とコンプライアンスの検証に役立ちます。 両規格とも、1回のダウンロードに全速度グレードとギアが含まれています。
主な機能
オーダー情報
関連製品
AE6910T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。
AE6910T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。
AE6910T
AE6910T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。
次世代ADASシステムには、ますます高解像度化するカメラおよびレーダーシステムが求められます。これは、速度と帯域幅に対する新たな要件を意味します。オートモーティブイーサネットは、今日の車両と将来のコネクテッドカーの要求を満たすために、より高速なデータ通信を可能にします。
CANとは異なり、車載イーサネットには、送信機(Tx)、受信機(Rx)、およびハーネス/コネクタアセンブリを網羅したテストケースを使用した厳格なコンプライアンス検証が求められます。時間と労力を削減するため、キーサイトは、車載イーサネットデバイス間の送信機(Tx)、受信機(Rx)、および接続のテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。当社のエンジニアは、規格の学習と自動化された再現性の高いコンプライアンス・テストの作成に数千時間を費やしてきました。これらの実績あるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果の確保に貢献します。最終的に、デバイスが規格に適合しているというより確かな確信を得ることができます。AE6000T 車載イーサネット・テスト・ソリューションは、迅速な立ち上げに必要なすべてのコンポーネントを確実に揃えるためのハードウェアとアクセサリを提供します。
AE6910T車載イーサネットTxコンプライアンス・ソフトウェアは、1つのソリューションで2つの規格と6つのデータレートに対応します。
注文情報
AE6920T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。今すぐトライアルをダウンロードしてください。
AE6920T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。今すぐトライアルをダウンロードしてください。
AE6920T
AE6920T 車載イーサネット送信テストソフトウェアは、2種類の仕様と6種類のデータレートに対応したテストを提供します。今すぐトライアルをダウンロードしてください。
次世代ADASシステムでは、カメラおよびレーダーシステムの高解像度化がますます進んでいます。これは、速度と帯域幅に対する新たな要件を意味します。オートモーティブ・イーサネット規格は、現在の車両および将来のコネクテッドカーの要求を満たすために、より高速なデータ通信を可能にします。
CANやLINとは異なり、オートモーティブ・イーサネットは、送信機 (Tx)、受信機 (Rx)、およびハーネス/コネクタアセンブリをカバーするテストケースを使用した厳格なコンプライアンス検証を要求します。お客様の時間と労力を節約するために、キーサイトは、送信機 (Tx)、受信機 (Rx)、およびオートモーティブ・イーサネットデバイス間の接続全体にわたるテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。当社のエンジニアは、規格を習得し、自動化された再現性のあるコンプライアンス・テストを作成するために、数千時間を費やしてきました。これらの実績あるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスが準拠しているという確信を深めることができます。現在、最大10Gbpsのデータレートに対応しています。AE6000Tオートモーティブ・イーサネット・テスト・ソリューションは、迅速にセットアップして実行するために必要なすべてのコンポーネントを確実に揃えるためのハードウェアとアクセサリを提供します。
AE6920Tオートモーティブ・イーサネットTxコンプライアンス・ソフトウェアは、1つのソリューションで2つの規格と6つのデータレートをカバーします。
オーダー情報
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
KS8400B
テスト自動化開発向けの、タイミングアナライザー、結果ビューアー、その他便利なツールを備えたテストシーケンサーソフトウェア。
PathWave Test Automationは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能により、強力で柔軟かつ拡張可能なテストシーケンスとテストプラン作成を提供します。PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWave Test Automationは、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮することを可能にします。
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
D9010AUTP
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
Tこのアプリケーション(Infiniiumオシロスコープ用)には、CAN、LIN、FlexRay、SENT、CAN-FDに特化した、設定可能なプロトコルレベルのトリガ条件が含まれています。 シリアルトリガが選択されると、アプリケーションはソフトウェアトリガをオンにします。 このアプリケーションはCAN-dbcシンボリックデバッグにも対応しています。