ハイライト

  • ケーブルやテストフィクスチャの損失などのチャネル効果を除去可能(一般に「ディエンベディング」と呼ばれる)
  • モデル化されたシステムで任意の場所での波形が表示可能
  • 標準ケーブルモデルなどのチャネル効果を挿入可能
  • いくつかのチャネルエレメントを他のものと交換可能
  • VNAやTDRなどの測定器を追加しなくても、ケーブル、フィクスチャ、スイッチのS21挿入損失を評価して補正できます。
  • Infiniiumオシロスコープに接続されているすべてのプローブのプロービング周波数応答を測定して補正することができます。
  • 各プローブの周波数応答と位相を同じにすることにより、複数のプローブで一貫性のある測定を実現します。
  • PrecisionProbeが作成した特性評価ファイル(s2pまたはtf2)は、複数のオシロスコープ/チャネル間で共有できます。

PrecisionProbeとInfiniiSim Basicは、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去する2つの方法を提供します。 この新しいパッケージで両方の機能が得られます。

ファームウェア6.30以降のすべてのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。

無料の試用版

D9010DMBAの30日間の試用ライセンスを入手してください。

D9010DMBAディエンベディング(PrecisionProbe、InfiiniSim Basic)ソフトウェアは、キーサイトInfiniiumオシロスコープにプリインストールされているため、ダウンロードやインストールするファイルはありません。

D9010DMBAにご関心がございますか。

D9010DMBAディエンベディングソフトウェア(PrecisionProbe、InfiiniSim Basic)の注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。