產品特性

  • 去除損耗過大的電纜或測試夾具對通道的影響,這個操作通常稱為「解嵌入」
  • 檢視建模系統中任意位置的波形
  • 可插入通道效應,如標準纜線模型
  • 以某個通道元件取代一個或多個通道元件
  • 無需額外使用 VNA 或 TDR 等設備,便可分析並修正纜線、測試夾具和切換器的 S21 插入損耗
  • 可量測並修正所有連接到 Infiniium 示波器之探棒的探量頻率響應
  • 確保每支探棒都有相同的頻率響應與相位,即便同時使用多支探棒,也能達到量測一致性
  • 可在多個示波器和通道間,共用 PrecisionProbe 產生的特性分析檔(s2p 或 tf2)

PrecisionProbe 和 Infiniisim Basic 提供兩種方法,讓您能在進行量測時,去除纜線和測試夾具效應。 這個新的軟體套件讓您能同時擁有這兩種功能。

與搭載韌體版本 6.30 或更高版本的所有 Infiniium 示波器相容。

免費試用

取得 D9010DMBA 30 天試用授權。

Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010DMBA 解嵌入(PrecisionProbe、InfiiniSim Basic)軟體,因此您不需要下載和安裝任何檔案。

您對 D9010DMBA 感興趣嗎?

擴充您的解嵌入軟體(PrecisionProbe、InfiiniSim Basic)功能

D9010DMBA 解嵌入軟體(PrecisionProbe、InfiiniSim Basic)的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助