Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010L
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
主な機能
オーダー情報
関連製品
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
D9010AUTP
車載用プロトコルデコード/トリガソフトウェア(CAN、 LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)。
Tこのアプリケーション(Infiniiumオシロスコープ用)には、CAN、LIN、FlexRay、SENT、CAN-FDに特化した、設定可能なプロトコルレベルのトリガ条件が含まれています。 シリアルトリガが選択されると、アプリケーションはソフトウェアトリガをオンにします。 このアプリケーションはCAN-dbcシンボリックデバッグにも対応しています。
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010B
S96010B タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能であり、E5080Bで起動します。
S96010Bタイムドメイン解析により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このベクトル・ネットワーク・アナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー (TDR) 測定と似ています。 このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
PrecisionProbeとInfiniiSim Basicは、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去する2つの方法を提供します。 この新しいパッケージで両方の機能が得られます。
PrecisionProbeとInfiniiSim Basicは、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去する2つの方法を提供します。 この新しいパッケージで両方の機能が得られます。
D9010DMBA
PrecisionProbeとInfiniiSim Basicは、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去する2つの方法を提供します。 この新しいパッケージで両方の機能が得られます。
PrecisionProbeとInfiniiSim Basicは、ケーブルやフィクスチャの影響を測定から除去する2つの方法を提供します。 この新しいパッケージで両方の機能が得られます。
ファームウェア6.30以降のすべてのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。
100/1000 Mbpsリンク両方での車載イーサネットパケットをデコードします。
100/1000 Mbpsリンク両方での車載イーサネットパケットをデコードします。
D9020AUTP
100/1000 Mbpsリンク両方での車載イーサネットパケットをデコードします。
このアプリケーションでは、車載用イーサネットOABRおよびIEEE規格に特有のプロトコルレベルのトリガ条件を設定できます。 マルチタブ・プロトコル・ビュワーには、波形と選択したパケットとの相関が含まれ、時間相関トラッキングマーカーを使用して物理層の情報とプロトコル層の情報をすばやく移動できます。
注記:100/1000BASE-T1プロトコルは、データ伝送向けに差動ペアのワイヤーを使用して全2重接続を構成します。 ワイヤーペア信号が同時に逆方向に送信されている場合はデコードできません。 信号を分離するために、車載用イーサネットフィクスチャを使用できます。 AE6900Tの一部として、またはAE6941Aとして単独でご購入いただけます。
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S95010B
デバイスのタイムドメイン応答を測定し、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー (TDR) 測定と似ています。 ただし、TDR 測定はインパルスまたはステップ信号をテスト機器に印加し、その応答をオシロスコープのようにレシーバーでモニターすることによって行われます。 これに対して、このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの詳細につきましては、ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアをご覧ください
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
S97010B
S97010B タイムドメイン解析機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
タイムドメイン機能により、デバイスのタイムドメイン応答を測定することができます。 このアナライザでは、周波数ドメインデータからタイムドメインへの変換またはタイム・ドメイン・データから周波数ドメインへの変換が可能です。
アナライザに採用されている変換方式は、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー(TDR)測定と似ています。 ただし、TDR測定はインパルスまたはステップ信号をテスト機器に印加し、その応答をオシロスコープのようにレシーバーでモニターすることによって行われます。 これに対して、このアナライザでは、周波数掃引応答測定が実行され、データがタイム・ドメイン・リフレクトメータのような表示に数学的に変換されます。
S97010B ソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。
Keysight SA8700A C-V2Xテストソリューションは、R14 C-V2Xデバイスの機能、プロトコル、RF測定を可能にする包括的なテストソリューションです。
Keysight SA8700A C-V2Xテストソリューションは、R14 C-V2Xデバイスの機能、プロトコル、RF測定を可能にする包括的なテストソリューションです。
C8732114A
Keysight SA8700A C-V2Xテストソリューションは、R14 C-V2Xデバイスの機能、プロトコル、RF測定を可能にする包括的なテストソリューションです。
自動運転車(AV)は、観測、予測、自動的な対策といった状況認識を向上させるテクノロジーに依存します。 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)は、開発者がより高いレベルの自律運転を実現するために役立つ無線リンクとして登場しました。 しかしC-V2Xは、進化する5G規格に基づいて構築されるため、そのテスト要件も常に変化しています。
現在キーサイトは、進化するC-V2X要件に歩調を合わせて変化し続ける唯一のソリューションを提供しています。 SA8700A C-V2Xテストソリューションは、RFとプロトコル、アプリケーション層のテストをサポートしており、基盤となるプラットフォームは、5G NR C-V2Xの今後のリリースにも対応します。 これにより、ソリューションへの初期投資が保護され、高度な自動運転車機能を実現するテクノロジーの配備が加速されます。
この基礎となるのが、実績のあるKeysight UXM 5Gワイヤレステストセットです。 これを、C-V2Xテストアプリケーション(C8732114A)、Keysight XアプリケーションC-V2X RF測定スイート(C87320R1A)、C-V2X波形生成(C87320R2A)、高度道路交通システム(ITS)スタック、およびアプリケーション層のテストと組み合わせます。 すでに4G LTEまたは5Gテストにキーサイトの別のソリューションを使用している場合、C-V2Xソリューションは、同じXアプリケーション、およびキーサイトのシグナル・アナライザやワイヤレステストセットで使用されているものと同じ測定アルゴリズムを活用します。
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供。
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供。
AE2010T
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAの送信性能とコンプライアンスの検証に役立つ使いやすいテスト・プラットフォームを提供。
AE2010Tは、MIPI A-PHYおよびASAリンクの電気的性能とコンプライアンスの検証に役立ちます。 両規格とも、1回のダウンロードに全速度グレードとギヤが含まれています。
主な機能
オーダー情報
関連製品
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
D9020JITA
90000/V-/Z-/UXR -シリーズ オシロスコープ用EZJITソフトウェア
高速デジタルデザインにおけるエッジ速度の高速化、データ有効ウィンドウの縮小化に伴い、ジッタの原因究明は非常に重要な要素になっています。 このジッタ解析ソフトウェアは、キーサイトのInfiniium 90000、V‐、Z‐または UXR‐シリーズのオシロスコープとの併用により、デザインの信頼性を左右するジッタ成分を特定して定量化できます。 ジッタとリアルタイム信号との時間相関により、ジッタ成分の原因を容易に突き止めることができます。 また、コンプライアンスビューと測定セットアップウィザードにより、RJ/DJの分離が自動で行え、業界規格テストに対応できます。
このソフトウェアにより、エンベディッドクロック周波数やデータの繰り返しパターンをオシロスコープの入力部で自動検出し、パターンの遷移毎に全ジッタ(TJ)PDFに寄与するデータ依存ジッタ(DDJ)のレベルが計算されます。 また、スペクトラムとテールフィットの両方のジッタ分離アルゴリズムが搭載されています。
波形はそれぞれ異なります。 そのため、複数のジッタ分離ソリューションによって、個々の波形に対してより良い答えが得られます。 新しいテールフィットアルゴリズムを使用して、非周期有界非相関ジッタを適切に識別し、測定することができ、これは特に波形がクロストークの影響を受けている場合に有用です。
位相雑音解析機能は、クロックソースの位相雑音を測定。 位相雑音の測定結果は、振幅単位がdBc/Hzのログ周波数プロットで表示されます。(1 Hzの帯域幅で正規化された搬送波パワーからどの程度離れているかをデシベルで) 位相雑音は、信号発生デバイスの最も重要な指標の1つで、航空宇宙や防衛通信などのミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、制限要因となることがあります。
Keysight's Automotive SerDes receiver (Rx) test software will help automate test procedures that stress the receiver and monitor the link performance.
Keysight's Automotive SerDes receiver (Rx) test software will help automate test procedures that stress the receiver and monitor the link performance.
AE2010R
Keysight's Automotive SerDes receiver (Rx) test software will help automate test procedures that stress the receiver and monitor the link performance.
Serializers and De-serializers (SerDes), are common in virtually all high-speed digital bus technologies. They are responsible for taking various digital inputs and sending them over distance using high-speed serial links. Next-generation advanced driver-assistance systems (ADAS) will use sensors like cameras, radar, and lidar with increasingly high resolutions, requiring a network with faster data throughput and greater bandwidth.
Typically, SerDes are built to be asymmetrical; they use a high-speed downlink for data transit, such as from a camera to the central CPU, and a slower uplink for less-demanding tasks like device monitoring and control. This type of link is well suited to remote sensors in the vehicle, which require high-speed outputs but should ideally be limited in their implementation complexity, power requirements, and cost.
Ordering information
Keysight partnered with BitifEye Digital Test Solutions to develop this software.
MIPI® service marks and logo marks are owned by MIPI Alliance, Inc. and any use of such marks by Keysight Technologies is under license. Other service marks and trade names are those of their respective owners.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
AE6910L
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The Whole Communications Channel represents the complete wired connection between two transmit/receive modules with an automotive Ethernet interface using a two-wire twisted pair cable. The Keysight AE6910L software ensures signal quality requirements, with conformance testing for that channel. In addition, it performs return loss, insertion loss, mode conversion, and power sum cross-talk measurements of a cable in a bundle.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000L Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
For more information about additional and more custom network analyzer software, please visit Network Analyzer Software.