お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
AE2010L 車載用SerDes チャネルテスト・プラグイン・ソフトウェア
リンクまたはチャネルテストは、トランスミッターとレシーバー間でシグナルインテグリティが維持されていることを確認するために不可欠です。 AE2010Lは、ケーブル、アダプタ、コネクタ、インターコネクト、ハーネスを含むMIPI A-PHYチャネルの性能とコンプライアンスの検証に役立ちます。
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
ハイライト
MIPI A-PHY ケーブルおよびチャネルの検証
AE2010Lは、キーサイトテストオートメーションプラットフォーム(TAP)のための使いやすいプラグインです。MIPI A-PHYを使用したケーブル、アダプタ、コネクタ、ハーネスが、インピーダンス不整合、信号歪みや欠陥、ケーブル間のクロストークなしに有効かどうかを確認することが可能です。
主な機能
- 使用可能なポート数を自動的に検知。
- 選択されたレーンに対して、必要なテスト、挿入損失、リターンロス、ケーブル間のクロストークなどすべて含むテストプランを作成します。
- 測定ごとにネットワーク・アナライザを自動で設定し、リミットラインを適用。
- 掃引タイプの種類、スタート/ストップ時間、実行した各テストの合否判定情報など、詳細な測定結果を提供します。
- 実行されたテストのMIPI A-phyインターフェーステストレポート用のHTMLまたはPDFを作成します。
オーダー情報
- このソフトウェアの使用には、キーサイト PathWave テストオートメーション・ソフトウェアが必要です。
- 同じバージョンのAE2000Lは、タイムドメイン・リフレクトメトリー(TDR)オプション付きのキーサイトのベクトルアナライザ(VNA)で動作します。E5080B、M980XA PXI、またはP500xA USBからお選びください。
- ソフトウェアのライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、USBポータブル、フローティングのいずれかを使用できます。6/12/24/36/60か月のサポート期間を選択して購入できます。
- 設定ガイドラインはデータシートで確認できます。
- ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの追加およびカスタム化の詳細につきましては、ネットワーク・アナライザー・ソフトウェアをご覧ください。
関連製品
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。