AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。

產品特性

MIPI A-PHY 纜線和通道驗證

AE2010L 為是德科技測試自動化平台(TAP)提供易用的外掛程式,讓您能驗證使用 MIPI A-PHY 的纜線、轉接器、連接器和線束是否能正常使用,不會有阻抗不匹配、信號失真或缺陷,也沒有纜線交互干擾。

重要功能

  • 可自動偵測可用埠數。
  • 為選定的通道建立測試計畫,其中包含所有必要的測試、插入損耗、回返損耗和/或纜線間的串擾等。
  • 每次執行量測可自動設定網路分析儀,並套用極限值。
  • 提供詳細的量測結果,包括掃描類型、開始和停止時間,以及每項已執行測試的通過/不通過結果等資訊。
  • 針對已經完成的測試,產生 HTML 或 PDF 格式的 MIPI A-PHY 介面測試報告。

訂購資訊

  • 此軟體需與 Keysight PathWave 測試自動化軟體配套使用。
  • 相同版本的 AE2000L 可在配備時域反射計(TDR)選項的是德科技向量網路分析儀(VNA)上運作;您可以選擇 E5080B 桌上型、M980XA PXI 或 P500xA USB 分析儀。
  • 提供各種不同的軟體授權,包括節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或浮動式授權,另外還可訂購 6、12、24、36 或 60 個月的支援服務。
  • 產品規格書中提供配置指南。
  • 如需更多關於客製網路分析儀軟體的資訊,請瀏覽網路分析儀軟體。

相關產品

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助