這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
AE2010T 提供易於使用的測試平台,讓您能驗證 MIPI A-PHY 和 ASA 傳輸效能及相符性。
產品特性
MIPI A-PHY 和 ASA 發射相符性測試
AE2010T 可協助您驗證您的 MIPI A-PHY 和 ASA 鏈路的電氣效能與標準相符性。 一次下載便可獲得所有等級的速率和必備的工具,以便驗證這兩種標準的相符性。
重要功能
- 進行各式各樣的 MIPI A-PHY 和 ASA 標準符合性測試。
- 自動配置所有必要的測試設備。
- 是德科技示波器提供可信賴、準確且可重複的量測結果。
- 採用可報告多次試驗結果的測試框架,並可針對每次量測提供完整的統計資料和最差狀況量測結果。
- 提供每種測試模式執行之各個速度等級或測試工具的詳細資訊,方便您進行追蹤和除錯。
訂購資訊
- 提供各種不同的軟體授權,包括節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或浮動式授權。
- 您還可訂購 6、12、24 或 36 個月的支援服務。
- 該軟體支援 Infinium UXR 系列示波器。
相關產品
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助