AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 전송 성능과 컴플라이언스를 검증할 수 있는 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다.

주요 특징

MIPI A-PHY 및 ASA 전송 컴플라이언스 테스트

AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 링크의 전기 성능과 컴플라이언스를 검증하는 데 도움이 됩니다. 두 표준 모두에 대해 모든 속도 등급과 장비가 하나의 다운로드에 포함되어 있습니다.

주요 특징

  • MIPI A-PHY 및 ASA에 대한 폭넓은 표준 적합성 테스트.
  • 필요한 모든 테스트 장비의 자동 구성.
  • 키사이트 오실로스코프가 정확하고 반복 가능한 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
  • 최악의 측정 결과와 함께 각 측정에 대한 완벽한 통계 정보와 함께 다중 실험 결과를 보고하는 테스트 프레임워크.
  • 후속 조치와 디버깅이 가능하도록, 실행되는 각 테스트 장비 또는 속도 등급에 대한 각 테스트 모드 관련 세부 정보 제공.

주문 정보

  • 소프트웨어 라이센스는 노드락, 이동형, USB, 또는 부동 형태로 제공됩니다.
  • 라이센스는 6, 12, 24 또는 36개월 지원 형태로 제공됩니다.
  • 이 소프트웨어는 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 지원합니다.

관련 제품

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?