HIGHLIGHTS

抖動分析提供

  • 自動設定精靈,方便您產生抖動直方圖、趨勢圖和頻譜圖
  • 自動設定精靈透過多種演算法、碼型長度、誤碼率(BER)位準,來支援 RJ/DJ 分離
  • 多種時脈回復方法
  • 校驗功能,可移除示波器中的 RJ
  • 以複合直方圖和圖形呈現分離出的 RJ、PJ、DJ、DDJ、DCD 和 ISI 抖動成分
  • 以複合直方圖和圖形呈現分離出的 TI、DDI、PI、ISI 雜訊成分
  • 頻譜和雜訊誤碼率(BER)浴缸曲線

相位雜訊分析提供

  • 將單旁帶(SSB)相位雜訊,繪製成頻率對數 vs dBc/Hz 的圖形
  • 使用 2 通道和交叉關聯性比對,降低寬頻量測雜訊
  • 以降低的寬頻量測雜訊,量測差動時脈的相位雜訊
  • 可量測展頻調變時脈的相位雜訊
  • 可降低交叉關聯時間間隔誤差(TIE)量測中的寬頻雜訊(RJ)
  • 可量測相位雜訊圖上兩個頻率之間的整合抖動

隨著高速數位設計的信號緣速度變得更快、資料有效時窗變得更小,您須深入了解抖動原因,才能實現成功的設計。此抖動分析軟體與 Keysight Infiniium 示波器結合使用,可讓您輕鬆識別影響設計可靠性之抖動成分並進行量化分析。藉由找出抖動與即時信號的時間關聯性,您可有效追蹤導致抖動的問題根源。額外的相容性測試檢視畫面和量測設定精靈,可簡化並自動執行 RJ/DJ 分離過程,並依照產業標準進行測試。

此軟體可自動偵測示波器輸入端的嵌入時脈頻率及重複資料碼型,並在每次轉換碼型時,計算會影響總抖動(TJ)機率密度函數(PDF)的資料相依抖動(DDJ)位準。此外,它具有頻譜和尾部擬合抖動分離演算法。

每種波形都各不相同。因此,如果能夠靈活地選擇多元的抖動分離解決方案,您就可以針對每個單獨的波形,排除其中的抖動。此軟體使用最新的尾部擬合演算法,可正確識別並量測無周期有界不相關抖動,尤其在波形受到串擾影響的情況下,這種演算法更為實用。

相位雜訊分析功能可量測一個時脈源內的相位雜訊。相位雜訊量測結果以對數頻率座標圖呈現,其中的振幅單位為 dBc/Hz(分貝對應到正規化至 1 Hz 頻寬的載波功率)。相位雜訊是衡量信號產生器品質的最重要因素之一,也是影響航太與國防,以及通訊產業之關鍵應用效能的一大要素。

此應用軟體與 V、Z、UXR 和 90000 系列 Infiniium 示波器相容。

Free Trials

Get a 30-day trial license for D9020JITA.

The D9020JITA Jitter and Vertical Noise Analysis software comes pre-installed on Keysight Infiniium V-Series, Z-Series, and UXR-Series oscilloscopes, so there are no files to download and install. 

Jitter, Vertical, and Phase Noise Analysis Software

Interested in a D9020JITA?

Extend the capabilities for your 抖動、垂直雜訊和相位雜訊分析軟體,適用於 90000 V、Z 和 UXR 系列示波器

Want help or have questions?