HIGHLIGHTS

  • 設定示波器,在 30 秒內顯示 CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay 和 SENT 協定解碼
  • 提供一組多元的整合式通訊協定軟體觸發功能
  • 可快速檢視協定層的封包,以節省時間並減少錯誤
  • 透過時間相關性檢視功能,快速排除序列協定問題,並找出時序或信號完整性問題的根源

該應用軟體包括一組專門用於 CAN、LIN、FlexRay、SENT 和 CAN-FD 的可配置協定級觸發條件。選擇串列觸發時,此應用軟體可透過軟體方式進行觸發。此應用軟體支援 CAN-dbc 符號除錯。

Free Trials

Get a 30-day trial license for D9010AUTP.

The D9010AUTP Automotive Protocol Decode/Trigger (CAN, LIN, CAN-FD, FlexRay, SENT) software comes pre-installed on Keysight Infiniium oscilloscopes, so there are no files to download and install.

Interested in a D9010AUTP?

Extend the capabilities for your 汽車協定解碼/觸發軟體(CAN、LIN、CAN-FD、FlexRay、SENT)

Want help or have questions?