V2X 實驗室測試,並獲得 OmniAir 認證,適用於 C-V2X

從虛擬驗證到符合認證要求的 V2X 測試

isight V2X 實驗室測試解決方案協助汽車 OEM、第一階(Tier-1)供應商、晶片組廠商和模組開發人員在部署前驗證聯網車輛系統。該產品組合結合了 RF、協定與應用層測試,以及軟體迴路測試 (SiL)、硬體迴路測試 (HiL) 和協定一致性工作流程,能夠全面驗證 DSRC、C-V2X 和新興 NR-V2X 技術的效能、互通性與合規性。整合式 PNT Xe GNSS 模擬為 V2X 應用提供逼真的定位、時間同步和基於位置的情境驗證。跨 SiL 與 HiL 工作流程的可重複使用 ITS 應用軟體和測試情境,可提升測試一致性、減少驗證工作量,並加速從開發到部署的進程。 

V2X 軟體驗證

透過自動化情境執行、可重複的驗證工作流程以及第三方 SiL 環境整合,加速 V2X 和 ADAS 軟體測試。

V2X HiL 驗證

實現逼真的 HiL 驗證,具備同步 RF、GNSS 和交通模擬,並可與第三方環境無縫整合。 

GNSS 模擬

透過 PNT Xe GNSS 模擬增強 V2X 驗證,在可重複的實驗室環境中提供逼真的定位、時間同步、多重路徑建模和感測器融合測試。 

一致性測試

透過自動化測試解決方案準備符合 OmniAir 認證、中國 C-V2X 協定一致性以及 3GPP RF 合規性的裝置,以提升效率和認證就緒度。 

產品影像
  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • Applications

    Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing

  • Use cases

    V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation

常見問題