Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las soluciones de pruebas de laboratorio V2X de Keysight ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector de la automoción, a los proveedores de primer nivel, a los fabricantes de chipsets y a los desarrolladores de módulos a validar los sistemas de vehículos conectados antes de su implantación. Al combinar pruebas de RF, de protocolos y de la capa de aplicación con flujos de trabajo de Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) y de conformidad de protocolos, la gama de productos permite una verificación exhaustiva del rendimiento, la interoperabilidad y el cumplimiento normativo en las tecnologías DSRC, C-V2X y la emergente NR-V2X. La simulación integrada PNT Xe GNSS proporciona un posicionamiento realista, sincronización temporal y validación de escenarios basados en la ubicación para aplicaciones V2X. El software de aplicaciones ITS reutilizable y los escenarios de prueba en los flujos de trabajo SiL y HiL mejoran la coherencia de las pruebas, reducen el esfuerzo de validación y aceleran el proceso desde el desarrollo hasta la implementación.
Acelera las pruebas de software V2X y ADAS mediante la ejecución automatizada de escenarios, flujos de trabajo de validación repetibles y la integración de entornos SiL de terceros.
Permite una validación HiL realista con simulación sincronizada de RF, GNSS y tráfico, además de una integración perfecta con entornos de terceros.
Mejora la validación de V2X con la simulación GNSS de PNT Xe, que ofrece pruebas realistas de posicionamiento, sincronización temporal, modelización de trayectos múltiples y fusión de sensores en entornos de laboratorio repetibles.
Prepare los dispositivos para la certificación OmniAir, la conformidad con el protocolo C-V2X de China y el cumplimiento de las normas de radiofrecuencia 3GPP mediante soluciones de pruebas automatizadas que aumentan la eficiencia y facilitan la preparación para la certificación.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing
Use cases
V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation
AV2001B
Valide la comunicación V2X y el software ADAS en las primeras fases del ciclo de desarrollo utilizando la solución de pruebas Software-in-the-Loop (SiL) de Keysight, basada en Autonomous Drive Emulation, las herramientas WaveBee y PathWave Test Automation (TAP).
La solución de pruebas V2X Software-in-the-Loop (SiL) de Keysight para la validación virtual permite a los desarrolladores automovilísticos validar las pilas de comunicación V2X y la lógica de las aplicaciones ADAS en una fase temprana del ciclo de desarrollo, antes de que existan prototipos de hardware. Al aprovechar un entorno totalmente virtual, los ingenieros pueden simular escenarios de tráfico, condiciones de red e intercambios de mensajes V2X sin necesidad de costosas configuraciones físicas .
Nuestra solución combina la plataforma Autonomous Drive Emulation (ADE), las herramientas de software WaveBee V2X y PathWave Test Automation (TAP) para ofrecer un entorno de pruebas escalable, automatizado y compatible con los estándares. Gracias a sus capacidades de integración abierta, Keysight permite una conectividad perfecta con simuladores de terceros e interfaces DUT específicas para cada cliente, lo que garantiza flexibilidad y escalabilidad preparada para el futuro.
Beneficios
C8732114A
Las soluciones de pruebas de capa completa V2X de Keysight proporcionan una cobertura completa de pruebas para C-V2X y DSRC, desde la capa física hasta la capa de aplicación.
Los vehículos autónomos (AV) dependen de tecnologías que permiten una mayor conciencia situacional: observar, predecir y actuar automáticamente. Vehicle-to-everything (V2X) ha surgido como el enlace inalámbrico que puede ayudar a los desarrolladores a alcanzar niveles más altos de funcionamiento autónomo.
Ofrezca un flujo de trabajo completo de pruebas V2X que abarque todas las etapas del desarrollo, desde la validación del chipset hasta la implementación en el mundo real. Las soluciones de Keysight garantizan el cumplimiento de las normas internacionales, aceleran el tiempo de comercialización y minimizan las costosas iteraciones de diseño.
Permite una transición fluida de Software-in-the-Loop (SiL) a Hardware-in-the-Loop (HiL) y a pruebas de campo en una plataforma unificada con herramientas de software reutilizables. Este enfoque integrado simplifica la gestión de pruebas, mejora la eficiencia y garantiza la interoperabilidad entre las tecnologías DSRC y C-V2X, al tiempo que proporciona soluciones de pruebas de campo móviles y fáciles de usar para la validación en el mundo real.
Capacidades clave
Beneficios
AV1000A
Descubra WaveBee Hive, un sistema de pruebas HiL V2X compacto y un entorno multistack para simulaciones complejas en el ámbito automovilístico.
WaveBee Hive es un sistema de pruebas DSRC / IEEE 802.11p y C-V2X HiL V2X compacto y un entorno multistack para simulaciones automovilísticas.
Debido a sus funciones avanzadas, los coches conectados aumentan la complejidad de las pruebas automovilísticas. El WaveBee Hive, junto con su versión Extended, cumple con los requisitos de la industria automovilística en cuanto a entornos de prueba sofisticados y reproducibles.
Resumen de las características principales de WaveBee Hive:
Principales características y ventajas de WaveBee Hive:
AV1001A
Descubra WaveBee Hive Extended, un sistema de pruebas HiL V2X compacto y un entorno multistack para simulaciones complejas en el ámbito automovilístico.
El WaveBee Hive Extended es un sistema de pruebas DSRC / IEEE 802.11p y C-V2X HiL V2X compacto y un entorno multistack diseñado para pruebas automovilísticas complejas.
Los componentes altamente sofisticados, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor o las funciones de los vehículos autónomos, requieren un entorno de pruebas igualmente sofisticado para la validación de sus funciones. Con capacidades que superan las del WaveBee Hive, el sistema Extended satisface con creces la necesidad de entornos de pruebas complejos y reproducibles en la industria automovilística.
Detalles clave de WaveBee Hive Extended de un vistazo:
Principales características y ventajas de WaveBee Hive Extended:
CA8737A
El conjunto de pruebas de conformidad con el protocolo CA8737A para C-V2X en China es una solución basada en TAP que implementa pruebas de capa superior de los mensajes BSM, MAP, SPAT, RSI y RSM, y verifica la correcta codificación y decodificación de los mensajes, de conformidad con la norma YDT3710-2020.
Automatice las pruebas de capa superior de C-V2X (vehículo a todo) en China para mensajes de seguridad básicos (BSM), datos cartográficos (MAP), fase y sincronización de señales (SPAT), información de carretera (RSI) y mensajes de seguridad en carretera (RSM). Verifique fácilmente la codificación y descodificación correctas de los mensajes según la norma industrial de comunicaciones YD/T 3710-2020.
La tecnología Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) se está implantando progresivamente en toda China. Esta tecnología permite la comunicación entre los vehículos y la infraestructura, refuerza la seguridad vial y mejora la eficiencia del tráfico.
El objetivo es optimizar el proceso de pruebas mediante el desarrollo de un software de pruebas automatizadas para la prueba de conformidad con el protocolo C-V2X de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT).
Esta solución de software:
CA8722A
CA8722A Casos de prueba del protocolo OmniAir C-V2X.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La tecnología Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) está ganando terreno rápidamente como la tecnología de comunicación V2X preferida, aprovechando el ecosistema celular robusto y en evolución (LTE y 5G). La comunicación dedicada de corto alcance (DSRC) admite principalmente la comunicación directa entre pares (V2V, V2I, V2P) dentro de un alcance que suele ser de hasta 1 km. C-V2X y DSRC son las dos principales tecnologías que compiten por la comunicación V2X, con el objetivo de permitir que los vehículos se comuniquen con su entorno. Aunque comparten el mismo objetivo fundamental de mejorar la seguridad y la eficiencia en las carreteras, difieren significativamente en sus enfoques técnicos y capacidades subyacentes. La industria ha cambiado en gran medida su enfoque hacia C-V2X debido a su potencial a largo plazo, su escalabilidad y su capacidad para evolucionar con 5G y más allá, ofreciendo un conjunto más completo de aplicaciones V2X.
C-V2X ofrece varias ventajas clave que son el objetivo principal de los exhaustivos esfuerzos de prueba y validación. Estas ventajas posicionan a C-V2X como una tecnología robusta y preparada para el futuro para los vehículos conectados y autónomos. Las pruebas tienen como objetivo confirmar estas ventajas en diversas condiciones del mundo real, incluyendo menores tasas de error de paquetes (PER), un rendimiento mejorado fuera del campo de visión (NLOS), robustez frente a interferencias y baja latencia. Otros factores que las pruebas pretenden demostrar son la compatibilidad con versiones anteriores de LTE, así como protocolos rigurosos para una comunicación segura. La prevención de colisiones es fundamental. Las pruebas validan que C-V2X puede transmitir y recibir de forma fiable mensajes básicos de seguridad (BSM) y otras alertas en tiempo real, lo que permite a los vehículos advertir a los conductores (o a los sistemas autónomos) sobre posibles peligros.
La nueva radio 5G (NR) está diseñada para mejorar significativamente las capacidades de C-V2X, ampliando los límites de lo que es posible en la conducción conectada y autónoma. Mientras que LTE-V2X (basado en 4G) sentó las bases para los mensajes de seguridad básicos, 5G NR-V2X (versión 16 y posteriores) abre una nueva era de casos de uso avanzados. 5G NR está diseñado fundamentalmente para una comunicación ultrafiable y de baja latencia (URLLC), logrando una latencia de extremo a extremo inferior a 1 milisegundo y una fiabilidad extremadamente alta. Esto supone un cambio revolucionario para las aplicaciones de seguridad críticas y la conducción altamente automatizada, ya que permite una toma de decisiones y unos tiempos de reacción casi instantáneos, cruciales para evitar colisiones, formar pelotones y realizar maniobras cooperativas. Permite a los vehículos responder a los acontecimientos más rápido que un conductor humano.
Garantizar el cumplimiento en las pruebas de C-V2X implica adherirse a una compleja red de normas de diversas organizaciones, que abarca desde la tecnología de radio celular fundamental hasta los mensajes específicos que se intercambian y las aplicaciones que permiten. A continuación se indican algunas normas clave de C-V2X relevantes para las pruebas:
Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP): Son los estándares fundamentales para C-V2X, que definen los protocolos de capa física (PHY), control de acceso al medio (MAC) y control de enlace radioeléctrico (RLC) tanto para la comunicación directa (enlace lateral PC5) como para la comunicación asistida por red.
SAE International: Las normas SAE definen los mensajes de la capa de aplicación y su contenido, que son independientes de la tecnología de comunicación subyacente (DSRC o C-V2X).
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI): El ETSI define las normas de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-ITS) principalmente para el mercado europeo. Estas normas abarcan la pila de comunicaciones, la seguridad y los mensajes de aplicación, y a menudo están armonizadas con 3GPP e ISO.
Organización Internacional de Normalización (ISO): La ISO contribuye a las normas ITS, incluyendo aspectos de comunicación, definiciones de datos y seguridad funcional para sistemas automotrices.
Las pruebas «Software-in-the-Loop» (SiL) validan las aplicaciones y los casos de uso de V2X en un entorno virtual antes de la integración del hardware. Permiten verificar desde el principio el comportamiento de las aplicaciones, su rendimiento y los escenarios de seguridad.
Sí. Keysight ofrece soluciones automatizadas de pruebas de conformidad con el PHY y los protocolos de OmniAir que ayudan a los clientes a verificar el cumplimiento de los requisitos y a preparar los dispositivos para los programas de certificación.