Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die V2X-Labortestlösungen von Keysight unterstützen Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Chiphersteller und Modulentwickler bei der Validierung vernetzter Fahrzeugsysteme vor der Markteinführung. Das Portfolio kombiniert HF-, Protokoll- und Anwendungsschichttests mit Software-in-the-Loop (SiL)-, Hardware-in-the-Loop (HiL)- und Protokollkonformitäts-Workflows und ermöglicht so die umfassende Verifizierung von Leistung, Interoperabilität und Konformität für DSRC-, C-V2X- und die neuen NR-V2X-Technologien. Die integrierte PNT Xe GNSS-Simulation bietet realistische Positionierung, Zeitsynchronisation und standortbasierte Szenariovalidierung für V2X-Anwendungen. Wiederverwendbare ITS-Anwendungssoftware und Testszenarien für SiL- und HiL-Workflows verbessern die Testkonsistenz, reduzieren den Validierungsaufwand und beschleunigen den Weg von der Entwicklung zur Markteinführung.
Beschleunigen Sie V2X- und ADAS-Softwaretests durch automatisierte Szenarioausführung, wiederholbare Validierungsworkflows und die Integration von SiL-Umgebungen von Drittanbietern.
Ermöglichen Sie eine realistische HiL-Validierung mit synchronisierter RF-, GNSS- und Verkehrssimulation sowie die nahtlose Integration mit Drittanbieterumgebungen.
Verbessern Sie die V2X-Validierung mit PNT Xe GNSS-Simulation und erhalten Sie realistische Positionierungs-, Zeitsynchronisations-, Mehrwege-Modellierungs- und Sensorfusionstests in reproduzierbaren Laborumgebungen.
Bereiten Sie Geräte mit automatisierten Testlösungen auf die OmniAir-Zertifizierung, die Konformität mit dem China C-V2X-Protokoll und die 3GPP-RF-Konformität vor, um die Effizienz und die Zertifizierungsbereitschaft zu erhöhen.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
C-V2X, DSRC
Applications
Protocol verification, Functional field testing, Bench, Lab
Use cases
V2X certification, V2X Development
AV2001B
Validieren Sie die V2X-Kommunikation und die ADAS-Software frühzeitig im Entwicklungszyklus mit der Software-in-the-Loop (SiL)-Testlösung von Keysight – unterstützt durch Autonomous Drive Emulation, WaveBee-Tools und PathWave Test Automation (TAP).
Die V2X-Software-in-the-Loop (SiL)-Testlösung von Keysight für die virtuelle Validierung ermöglicht es Automobilentwicklern, V2X-Kommunikationsstacks und ADAS-Anwendungslogik frühzeitig im Entwicklungszyklus zu validieren – noch bevor Hardware-Prototypen existieren. Durch die Nutzung einer vollständig virtuellen Umgebung können Ingenieure Verkehrsszenarien, Netzwerkbedingungen und V2X-Nachrichtenaustausch ohne kostspielige physische Aufbauten simulieren.
Unsere Lösung kombiniert die Plattform für autonomes Fahren (ADE), die Softwaretools WaveBee V2X und PathWave Test Automation (TAP) zu einer skalierbaren, automatisierten und standardkonformen Testumgebung. Dank offener Integrationsmöglichkeiten ermöglicht Keysight die nahtlose Anbindung von Simulatoren von Drittanbietern und kundenspezifischen Prüfling-Schnittstellen und gewährleistet so Flexibilität und zukunftssichere Skalierbarkeit.
Vorteile
C8732114A
Die Keysight V2X Full Layer Testing Solutions bieten eine vollständige Testabdeckung für C-V2X und DSRC, von der physikalischen Schicht bis zur Anwendungsschicht.
Autonome Fahrzeuge (AVs) sind auf Technologien angewiesen, die ein besseres Situationsbewusstsein ermöglichen: Beobachten, Vorhersagen und automatisches Handeln. Vehicle-to-Everything (V2X) hat sich als drahtlose Verbindung etabliert, die Entwicklern helfen kann, ein höheres Maß an autonomem Betrieb zu erreichen.
Wir bieten einen vollständigen V2X-Testworkflow, der alle Entwicklungsphasen abdeckt – von der Chipset-Validierung bis zum realen Einsatz. Keysight-Lösungen gewährleisten die Einhaltung globaler Standards, beschleunigen die Markteinführung und minimieren kostspielige Designiterationen.
Ermöglichen Sie einen nahtlosen Übergang von Software-in-the-Loop (SiL) zu Hardware-in-the-Loop (HiL) und Feldtests auf einer einheitlichen Plattform mit wiederverwendbaren Softwaretools. Dieser integrierte Ansatz vereinfacht das Testmanagement, verbessert die Effizienz und gewährleistet die Interoperabilität zwischen DSRC- und C-V2X-Technologien. Gleichzeitig bietet er mobile, benutzerfreundliche Feldtestlösungen für die Validierung unter realen Bedingungen.
Wichtigste Fähigkeiten
Vorteile
AV1000A
Lernen Sie WaveBee Hive kennen, ein kompaktes HiL V2X-Testsystem und eine Multistack-Umgebung für komplexe Simulationen im Automobilbereich.
Der WaveBee Hive ist ein kompaktes DSRC / IEEE 802.11p und C-V2X HiL V2X Testsystem und eine Multistack-Umgebung für Automobilsimulationen.
Aufgrund ihrer fortschrittlichen Funktionen erhöhen vernetzte Fahrzeuge die Komplexität von Fahrzeugtests. Der WaveBee Hive und seine erweiterte Version erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie an anspruchsvolle und reproduzierbare Testumgebungen.
Die wichtigsten Details zum WaveBee Hive auf einen Blick:
Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des WaveBee Hive:
AV1001A
Lernen Sie WaveBee Hive Extended kennen, ein kompaktes HiL V2X-Testsystem und eine Multistack-Umgebung für komplexe Simulationen im Automobilbereich.
Das WaveBee Hive Extended ist ein kompaktes DSRC / IEEE 802.11p und C-V2X HiL V2X Testsystem und eine Multistack-Umgebung, die für komplexe Automobiltests entwickelt wurde.
Hochkomplexe Komponenten wie Fahrerassistenzsysteme oder Funktionen für autonomes Fahren erfordern eine ebenso anspruchsvolle Testumgebung zur Funktionsvalidierung. Mit seinen über die WaveBee Hive hinausgehenden Fähigkeiten übertrifft das erweiterte System die Anforderungen an komplexe, reproduzierbare Testumgebungen in der Automobilindustrie.
Die wichtigsten Details zum WaveBee Hive Extended auf einen Blick:
Die wichtigsten Funktionen und Vorteile des WaveBee Hive Extended:
CA8737A
Die CA8737A Protocol Conformance Test Suite for China C-V2X ist eine TAP-basierte Lösung, die Tests der oberen Schichten von Nachrichten (BSM, MAP, SPAT, RSI und RSM) durchführt und die korrekte Codierung und Decodierung von Nachrichten auf Basis von YDT3710-2020 überprüft.
Automatisieren Sie die Tests der oberen Schicht von C-V2X-Systemen (Mobilfunk) für grundlegende Sicherheitsmeldungen (BSM), Kartendaten (MAP), Signalphasen und -zeiten (SPAT), Straßeninformationen (RSI) und Straßensicherheitsmeldungen (RSM). Überprüfen Sie einfach die korrekte Kodierung und Dekodierung von Nachrichten gemäß dem Kommunikationsstandard YD/T 3710-2020.
Die Technologie „Cellular Vehicle-to-Everything“ (C-V2X) wird in China stetig eingeführt. Diese Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur, erhöht die Verkehrssicherheit und verbessert die Verkehrseffizienz.
Ziel ist es, den Testprozess durch die Entwicklung einer automatisierten Testsoftware für den Konformitätstest des C-V2X-Protokolls der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) zu optimieren.
Diese Softwarelösung:
CA8722A
CA8722A C-V2X OmniAir Protokoll-Testfälle.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) setzt sich rasant als bevorzugte V2X-Kommunikationstechnologie durch und nutzt dabei das robuste und sich stetig weiterentwickelnde Mobilfunkökosystem (LTE und 5G). Dedicated Short Range Communication (DSRC) unterstützt primär die direkte Peer-to-Peer-Kommunikation (V2V, V2I, V2P) über eine Reichweite von typischerweise bis zu 1 km. C-V2X und DSRC sind die beiden wichtigsten konkurrierenden Technologien für die V2X-Kommunikation mit dem Ziel, Fahrzeugen die Kommunikation mit ihrer Umgebung zu ermöglichen. Zwar verfolgen sie dasselbe grundlegende Ziel, Verkehrssicherheit und Effizienz zu verbessern, sie unterscheiden sich jedoch erheblich in ihren zugrundeliegenden technischen Ansätzen und Möglichkeiten. Die Branche hat ihren Schwerpunkt aufgrund des wahrgenommenen langfristigen Potenzials, der Skalierbarkeit und der Fähigkeit, sich mit 5G und darüber hinaus weiterzuentwickeln, weitgehend auf C-V2X verlagert, da dies eine umfassendere Suite von V2X-Anwendungen bietet.
C-V2X bietet mehrere entscheidende Vorteile, die im Mittelpunkt umfangreicher Test- und Validierungsarbeiten stehen. Diese Vorteile positionieren C-V2X als robuste und zukunftssichere Technologie für vernetzte und autonome Fahrzeuge. Die Tests zielen darauf ab, diese Vorteile unter verschiedenen realen Bedingungen zu bestätigen, darunter niedrigere Paketfehlerraten (PER), verbesserte Leistung bei Verbindungen ohne Sichtverbindung (NLOS), Robustheit gegenüber Störungen und geringe Latenz. Weitere Faktoren, die getestet werden sollen, sind die Abwärtskompatibilität mit LTE sowie strenge Protokolle für sichere Kommunikation. Kollisionsvermeidung hat höchste Priorität. Die Tests bestätigen, dass C-V2X zuverlässig Sicherheitsmeldungen (BSMs) und andere Warnmeldungen in Echtzeit senden und empfangen kann, sodass Fahrzeuge Fahrer (oder autonome Systeme) vor potenziellen Gefahren warnen können.
5G New Radio (NR) wurde entwickelt, um die C-V2X-Fähigkeiten deutlich zu verbessern und die Grenzen des Machbaren im vernetzten und autonomen Fahren zu erweitern. Während LTE-V2X (basierend auf 4G) die Grundlage für grundlegende Sicherheitsmeldungen schuf, eröffnet 5G NR-V2X (ab Release 16) eine neue Ära fortschrittlicher Anwendungsfälle. 5G NR ist primär für extrem zuverlässige Kommunikation mit niedriger Latenz (URLLC) ausgelegt und erreicht eine Ende-zu-Ende-Latenz von unter einer Millisekunde sowie eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Dies ist ein Meilenstein für sicherheitskritische Anwendungen und hochautomatisiertes Fahren, da es nahezu verzögerungsfreie Entscheidungs- und Reaktionszeiten ermöglicht – entscheidend für Kollisionsvermeidung, Platooning und kooperative Fahrmanöver. Fahrzeuge können so schneller auf Ereignisse reagieren als ein menschlicher Fahrer.
Die Sicherstellung der Konformität bei C-V2X-Tests erfordert die Einhaltung eines komplexen Geflechts von Standards verschiedener Organisationen. Diese Standards decken alles ab, von der grundlegenden Mobilfunktechnologie bis hin zu den ausgetauschten Nachrichten und den damit verbundenen Anwendungen. Im Folgenden sind einige wichtige C-V2X-Standards aufgeführt, die für die Tests relevant sind:
3rd Generation Partnership Project (3GPP): Dies sind die grundlegenden Standards für C-V2X, die die Protokolle für die physikalische Schicht (PHY), die Medienzugriffskontrolle (MAC) und die Funkverbindungssteuerung (RLC) sowohl für die direkte Kommunikation (PC5-Sidelink) als auch für die netzwerkgestützte Kommunikation definieren.
SAE International: Die SAE-Standards definieren die Nachrichten der Anwendungsschicht und deren Inhalt, die unabhängig von der zugrunde liegenden Kommunikationstechnologie (DSRC oder C-V2X) sind.
Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI): Das ETSI definiert Standards für kooperative intelligente Verkehrssysteme (C-ITS), primär für den europäischen Markt. Diese umfassen den Kommunikations-Stack, Sicherheit und Anwendungsnachrichten, oft harmonisiert mit 3GPP und ISO.
Internationale Organisation für Normung (ISO): Die ISO trägt zu ITS-Standards bei, unter anderem zu Aspekten der Kommunikation, Datendefinitionen und funktionalen Sicherheit für Automobilsysteme.
Software-in-the-Loop (SiL)-Tests validieren V2X-Anwendungen und Anwendungsfälle in einer virtuellen Umgebung vor der Hardwareintegration. Sie ermöglichen die frühzeitige Überprüfung des Anwendungsverhaltens, der Leistung und von Sicherheitsszenarien.
Ja. Keysight bietet automatisierte OmniAir PHY- und Protokollkonformitätsprüfungslösungen an, die Kunden bei der Überprüfung der Konformität und der Vorbereitung von Geräten auf Zertifizierungsprogramme unterstützen.