Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les solutions de test en laboratoire V2X de Keysight aident les constructeurs automobiles, les équipementiers de premier rang, les fournisseurs de chipsets et les développeurs de modules à valider les systèmes des véhicules connectés avant leur déploiement. Combinant des tests RF, de protocole et de couche applicative avec des workflows Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) et de conformité aux protocoles, cette gamme permet une vérification complète des performances, de l’interopérabilité et de la conformité pour les technologies DSRC, C-V2X et NR-V2X émergentes. La simulation GNSS PNT Xe intégrée offre un positionnement réaliste, une synchronisation temporelle et une validation de scénarios basés sur la localisation pour les applications V2X. Les logiciels d’application ITS réutilisables et les scénarios de test couvrant les workflows SiL et HiL améliorent la cohérence des tests, réduisent les efforts de validation et accélèrent le passage du développement au déploiement.
Accélérez les tests logiciels V2X et ADAS grâce à l'exécution automatisée de scénarios, à des workflows de validation reproductibles et à l'intégration d'environnements SiL tiers.
Permettez une validation HiL réaliste grâce à la simulation synchronisée des signaux RF, GNSS et de la circulation, ainsi qu'à une intégration transparente avec des environnements tiers.
Optimisez la validation V2X grâce à la simulation GNSS PNT Xe, qui permet de réaliser des tests réalistes de positionnement, de synchronisation temporelle, de modélisation des trajets multiples et de fusion de capteurs dans des environnements de laboratoire reproductibles.
Préparez vos appareils à la certification OmniAir, à la conformité au protocole C-V2X chinois et à la conformité RF 3GPP grâce à des solutions de test automatisées qui améliorent l'efficacité et facilitent la mise en conformité pour la certification.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing
Use cases
V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation
AV2001B
Validez les logiciels de communication V2X et d'ADAS dès les premières phases du cycle de développement grâce à la solution de test Software-in-the-Loop (SiL) de Keysight, qui s'appuie sur les outils Autonomous Drive Emulation, WaveBee et PathWave Test Automation (TAP).
La solution de test V2X « Software-in-the-Loop » (SiL) de Keysight pour la validation virtuelle permet aux développeurs du secteur automobile de valider les piles de communication V2X et la logique des applications ADAS dès les premières phases du cycle de développement, avant même que les prototypes matériels n’existent. En s’appuyant sur un environnement entièrement virtuel, les ingénieurs peuvent simuler des scénarios de circulation, des conditions réseau et des échanges de messages V2X sans avoir recours à des installations physiques coûteuses.
Notre solution associe la plateforme ADE (Autonomous Drive Emulation), les outils logiciels WaveBee V2X et PathWave Test Automation (TAP) pour offrir un environnement de test évolutif, automatisé et conforme aux normes. Grâce à ses capacités d'intégration ouvertes, Keysight permet une connectivité transparente avec des simulateurs tiers et des interfaces DUT spécifiques aux clients, garantissant ainsi flexibilité et évolutivité à long terme.
Avantages
C8732114A
Les solutions de test complète Keysight V2X offrent une couverture complète pour les tests C-V2X et DSRC, de la couche physique à la couche application.
Les véhicules autonomes (VA) dépendent de technologies qui permettent une meilleure perception de la situation : observer, prédire et agir automatiquement. Le Vehicle-to-Everything (V2X) s'est imposé comme la liaison sans fil qui peut aider les développeurs à atteindre des niveaux plus élevés d'autonomie.
Fournissez un workflow de test V2X complet qui couvre toutes les étapes du développement, de la validation des puces à leur déploiement dans le monde réel. Les solutions Keysight garantissent la conformité aux normes internationales, accélèrent la mise sur le marché et réduisent au minimum les itérations de conception coûteuses.
Permettez une transition fluide entre les tests Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) et les essais sur le terrain grâce à une plateforme unifiée dotée d'outils logiciels réutilisables. Cette approche intégrée simplifie la gestion des tests, améliore l'efficacité et garantit l'interopérabilité entre les technologies DSRC et C-V2X, tout en fournissant des solutions d'essais sur le terrain mobiles et faciles à utiliser pour une validation en conditions réelles.
Capacités clés
Avantages
AV1000A
Découvrez WaveBee Hive, un système de test HiL V2X compact et un environnement multistack pour les simulations complexes dans le domaine automobile.
Le WaveBee Hive est un système de test DSRC / IEEE 802.11p et C-V2X HiL V2X compact et un environnement multistack destiné aux simulations automobiles.
En raison de leurs fonctions avancées, les voitures connectées augmentent la complexité des essais automobiles. Le WaveBee Hive, ainsi que sa version Extended, répondent aux exigences de l'industrie automobile en matière d'environnements d'essai sophistiqués et reproductibles.
Les principales caractéristiques du WaveBee Hive en bref :
Principales caractéristiques et avantages de WaveBee Hive :
AV1001A
Découvrez WaveBee Hive Extended, un système de test HiL V2X compact et un environnement multistack pour les simulations complexes dans le domaine automobile.
Le WaveBee Hive Extended est un système de test HiL V2X DSRC / IEEE 802.11p et C-V2X compact et un environnement multistack conçu pour les tests automobiles complexes.
Les composants hautement sophistiqués, tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite ou les fonctions de conduite autonome, nécessitent un environnement de test tout aussi sophistiqué pour la validation de leurs fonctions. Avec des capacités allant au-delà de celles du WaveBee Hive, le système Extended dépasse les besoins en environnements de test complexes et reproductibles de l'industrie automobile.
Key WaveBee Hive Extended - Aperçu des détails :
Principales fonctionnalités et avantages de WaveBee Hive Extended :
CA8737A
La suite de tests de conformité au protocole CA8737A pour le C-V2X chinois est une solution basée sur la technologie TAP qui permet de tester les couches supérieures des messages BSM, MAP, SPAT, RSI et RSM, et de vérifier la conformité de l'encodage et du décodage de ces messages, conformément à la norme YDT3710-2020.
Automatisez les tests de couche supérieure C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) en Chine pour les messages de sécurité de base (BSM), les données cartographiques (MAP), la phase et la synchronisation des signaux (SPAT), les informations routières (RSI) et les messages de sécurité routière (RSM). Vérifiez facilement l'encodage et le décodage corrects des messages conformément à la norme industrielle de communication YD/T 3710-2020.
La technologie Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) est progressivement déployée dans toute la Chine. Cette technologie permet la communication entre les véhicules et les infrastructures, renforce la sécurité routière et améliore la fluidité du trafic.
L'objectif est de rationaliser le processus de test en développant un logiciel de test automatisé destiné au test de conformité au protocole C-V2X de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT).
Cette solution logicielle :
CA8722A
Cas de test du protocole OmniAir C-V2X CA8722A.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
La technologie Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) gagne rapidement du terrain en tant que technologie de communication V2X privilégiée, tirant parti de l'écosystème cellulaire robuste et en constante évolution (LTE et 5G). La communication dédiée à courte portée (DSRC) prend principalement en charge la communication directe entre pairs (V2V, V2I, V2P) dans un rayon allant généralement jusqu'à 1 km. Le C-V2X et le DSRC sont les deux principales technologies concurrentes pour la communication V2X, qui visent à permettre aux véhicules de communiquer avec leur environnement. Si elles partagent le même objectif fondamental, à savoir améliorer la sécurité et l'efficacité routières, elles diffèrent considérablement dans leurs approches techniques et leurs capacités sous-jacentes. L'industrie s'est largement tournée vers le C-V2X en raison de son potentiel à long terme, de son évolutivité et de sa capacité à évoluer avec la 5G et au-delà, offrant ainsi une suite plus complète d'applications V2X.
Le C-V2X offre plusieurs avantages clés qui sont au cœur des efforts intensifs de test et de validation. Ces avantages positionnent le C-V2X comme une technologie robuste et pérenne pour les véhicules connectés et autonomes. Les tests visent à confirmer ces avantages dans diverses conditions réelles, notamment des taux d'erreur de paquets (PER) plus faibles, des performances améliorées en dehors de la ligne de visée (NLOS), une robustesse face aux interférences et une faible latence. Les tests visent également à prouver d'autres facteurs, notamment la rétrocompatibilité avec la technologie LTE et la mise en place de protocoles rigoureux pour sécuriser les communications. La prévention des collisions est primordiale. Les tests permettent de vérifier que la technologie C-V2X est capable de transmettre et de recevoir de manière fiable et en temps réel des messages de sécurité de base (BSM) et d'autres alertes, permettant ainsi aux véhicules d'avertir les conducteurs (ou les systèmes autonomes) des dangers potentiels.
La nouvelle radio 5G (NR) est conçue pour améliorer considérablement les capacités C-V2X, repoussant les limites du possible en matière de conduite connectée et autonome. Alors que la technologie LTE-V2X (basée sur la 4G) a jeté les bases des messages de sécurité de base, la technologie 5G NR-V2X (version 16 et au-delà) ouvre la voie à une nouvelle ère d'applications avancées. La 5G NR est fondamentalement conçue pour une communication ultra-fiable à faible latence (URLLC), atteignant une latence de bout en bout inférieure à 1 milliseconde et une fiabilité extrêmement élevée. Cela change la donne pour les applications de sécurité critiques et la conduite hautement automatisée, car cela permet une prise de décision et des temps de réaction quasi instantanés, essentiels pour éviter les collisions, le platooning et les manœuvres coopératives. Cela permet aux véhicules de réagir aux événements plus rapidement qu'un conducteur humain.
Pour garantir la conformité des tests C-V2X, il faut respecter un ensemble complexe de normes établies par diverses organisations, couvrant tous les aspects, depuis la technologie radio cellulaire fondamentale jusqu'aux messages spécifiques échangés et aux applications qu'ils permettent. Voici quelques normes C-V2X clés pertinentes pour les tests :
3rd Generation Partnership Project (3GPP) : il s'agit des normes fondamentales pour le C-V2X, qui définissent les protocoles de la couche physique (PHY), du contrôle d'accès au support (MAC) et du contrôle de liaison radio (RLC) pour la communication directe (liaison latérale PC5) et la communication assistée par réseau.
SAE International : les normes SAE définissent les messages de la couche application et leur contenu, qui sont indépendants de la technologie de communication sous-jacente (DSRC ou C-V2X).
Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) : l'ETSI définit les normes relatives aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) principalement pour le marché européen. Celles-ci couvrent la pile de communication, la sécurité et les messages d'application, souvent harmonisées avec les normes 3GPP et ISO.
Organisation internationale de normalisation (ISO) : l'ISO contribue aux normes ITS, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la communication, aux définitions des données et à la sécurité fonctionnelle des systèmes automobiles.
Les tests « Software-in-the-Loop » (SiL) permettent de valider les applications V2X et leurs cas d'utilisation dans un environnement virtuel avant l'intégration matérielle. Ils permettent de vérifier dès les premières phases le comportement des applications, leurs performances et les scénarios de sécurité.
Oui. Keysight propose des solutions automatisées de tests de conformité PHY et de protocole OmniAir qui aident les clients à vérifier la conformité de leurs appareils et à les préparer en vue des programmes de certification.