Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de testes em laboratório V2X da Keysight ajudam fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos, fornecedores de primeiro nível (Tier-1), fornecedores de chipsets e desenvolvedores de módulos a validar sistemas de veículos conectados antes da implantação. Combinando testes de RF, protocolo e camada de aplicação com fluxos de trabalho de Software-in-the-Loop (SiL), Hardware-in-the-Loop (HiL) e conformidade de protocolo, o portfólio permite a verificação abrangente de desempenho, interoperabilidade e conformidade nas tecnologias DSRC, C-V2X e nas tecnologias emergentes NR-V2X. A simulação integrada PNT Xe GNSS oferece posicionamento realista, sincronização de tempo e validação de cenários baseados em localização para aplicações V2X. O software de aplicação ITS reutilizável e os cenários de teste nos fluxos de trabalho SiL e HiL melhoram a consistência dos testes, reduzem o esforço de validação e aceleram o caminho do desenvolvimento à implantação.
Acelere os testes de software V2X e ADAS por meio da execução automatizada de cenários, fluxos de trabalho de validação repetíveis e integração com ambientes SiL de terceiros.
Permita uma validação HiL realista com simulação sincronizada de RF, GNSS e tráfego, além de integração perfeita com ambientes de terceiros.
Aprimore a validação de V2X com a simulação GNSS do PNT Xe, proporcionando testes realistas de posicionamento, sincronização de tempo, modelagem de multipath e fusão de sensores em ambientes laboratoriais repetíveis.
Prepare os dispositivos para a certificação OmniAir, a conformidade com o protocolo C-V2X da China e a conformidade com as normas de RF do 3GPP por meio de soluções de teste automatizadas que aumentam a eficiência e a preparação para a certificação.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing
Use cases
V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation
AV2001B
Valide a comunicação V2X e o software ADAS no início do ciclo de desenvolvimento usando a solução de teste Software-in-the-Loop (SiL) da Keysight, equipada com Autonomous Drive Emulation, ferramentas WaveBee e PathWave Test Automation (TAP).
A solução de teste V2X Software-in-the-Loop (SiL) da Keysight para validação virtual permite que os desenvolvedores automotivos validem pilhas de comunicação V2X e lógica de aplicação ADAS no início do ciclo de desenvolvimento, antes mesmo da existência de protótipos de hardware. Ao aproveitar um ambiente totalmente virtual, os engenheiros podem simular cenários de tráfego, condições de rede e trocas de mensagens V2X sem configurações físicas dispendiosas.
Nossa solução combina a plataforma Autonomous Drive Emulation (ADE), as ferramentas de software WaveBee V2X e o PathWave Test Automation (TAP) para oferecer um ambiente de teste escalável, automatizado e em conformidade com os padrões. Com recursos de integração abertos, a Keysight permite conectividade perfeita com simuladores de terceiros e interfaces DUT específicas do cliente, garantindo flexibilidade e escalabilidade preparada para o futuro.
Benefícios
C8732114A
As soluções de teste de camada completa V2X da Keysight oferecem cobertura completa de teste para C-V2X e DSRC, desde a camada física até a camada de aplicação.
Os veículos autônomos (AVs) dependem de tecnologias que permitem uma maior percepção da situação: observar, prever e agir automaticamente. O Vehicle-to-everything (V2X) surgiu como o link sem fio que pode ajudar os desenvolvedores a alcançar níveis mais altos de operação autônoma.
Ofereça um fluxo de trabalho completo de testes V2X que abrange todas as etapas do desenvolvimento, desde a validação do chipset até a implantação no mundo real. As soluções da Keysight garantem a conformidade com os padrões globais, aceleram o tempo de lançamento no mercado e minimizam iterações de projeto dispendiosas.
Permita uma transição perfeita do Software-in-the-Loop (SiL) para o Hardware-in-the-Loop (HiL) e para testes de campo em uma plataforma unificada com ferramentas de software reutilizáveis. Essa abordagem integrada simplifica o gerenciamento de testes, melhora a eficiência e garante a interoperabilidade entre as tecnologias DSRC e C-V2X, ao mesmo tempo em que fornece soluções de teste de campo móveis e fáceis de usar para validação no mundo real.
Principais recursos
Benefícios
AV1000A
Saiba mais sobre o WaveBee Hive, um sistema de teste HiL V2X compacto e ambiente multistack para simulações complexas no setor automotivo.
O WaveBee Hive é um sistema de teste DSRC / IEEE 802.11p e C-V2X HiL V2X compacto e um ambiente multistack para simulações automotivas.
Devido às suas funções avançadas, os carros conectados aumentam a complexidade dos testes automotivos. O WaveBee Hive, juntamente com sua versão Extended, atende aos requisitos da indústria automotiva para ambientes de teste sofisticados e reproduzíveis.
Principais detalhes do WaveBee Hive em resumo:
Principais características e benefícios do Top WaveBee Hive:
AV1001A
Saiba mais sobre o WaveBee Hive Extended, um sistema de teste HiL V2X compacto e ambiente multistack para simulações complexas no setor automotivo.
O WaveBee Hive Extended é um sistema de teste DSRC/IEEE 802.11p e C-V2X HiL V2X compacto e um ambiente multistack projetado para testes automotivos complexos.
Componentes altamente sofisticados, como sistemas avançados de assistência ao motorista ou funções de veículos autônomos, exigem um ambiente de teste igualmente sofisticado para validação de funções. Com recursos que vão além do WaveBee Hive, o sistema Extended supera a necessidade de ambientes de teste complexos e reproduzíveis na indústria automotiva.
Detalhes importantes do WaveBee Hive Extended em resumo:
Principais recursos e benefícios do WaveBee Hive Extended:
CA8737A
O conjunto de testes de conformidade com o protocolo CA8737A para China C-V2X é uma solução baseada em TAP que implementa testes de camada superior de mensagens BSM, MAP, SPAT, RSI e RSM e verifica a codificação e decodificação corretas das mensagens, com base no YDT3710-2020.
Automatize os testes da camada superior do veículo para tudo (C-V2X) da China para mensagens básicas de segurança (BSM), dados de mapas (MAP), fase e temporização de sinais (SPAT), informações rodoviárias (RSI) e mensagens de segurança rodoviária (RSM). Verifique facilmente a codificação e descodificação corretas das mensagens com base na norma da indústria de comunicações YD/T 3710-2020.
A tecnologia Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) está sendo implantada de forma constante em toda a China. Essa tecnologia permite a comunicação entre veículos e infraestrutura, aumenta a segurança nas estradas e melhora a eficiência do tráfego.
O objetivo é otimizar o processo de teste através do desenvolvimento de um software de teste automatizado para o teste de conformidade do protocolo C-V2X da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações (CAICT).
Esta solução de software:
CA8722A
CA8722A Casos de teste do protocolo OmniAir C-V2X.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A tecnologia Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) está rapidamente ganhando força como a tecnologia de comunicação V2X preferida, aproveitando o ecossistema celular robusto e em evolução (LTE e 5G). A comunicação dedicada de curto alcance (DSRC) suporta principalmente a comunicação direta ponto a ponto (V2V, V2I, V2P) dentro de um alcance de normalmente até 1 km. C-V2X e DSRC são as duas principais tecnologias concorrentes para comunicação V2X, com o objetivo de permitir que os veículos se comuniquem com o ambiente ao seu redor. Embora compartilhem o mesmo objetivo fundamental de aumentar a segurança e a eficiência nas estradas, elas diferem significativamente em suas abordagens técnicas e capacidades subjacentes. A indústria mudou amplamente seu foco para o C-V2X devido ao seu potencial de longo prazo, escalabilidade e capacidade de evoluir com o 5G e além, oferecendo um conjunto mais abrangente de aplicações V2X.
O C-V2X oferece vários benefícios importantes que são o foco principal de extensos esforços de teste e validação. Esses benefícios posicionam o C-V2X como uma tecnologia robusta e preparada para o futuro para veículos conectados e autônomos. Os testes visam confirmar essas vantagens em várias condições do mundo real, incluindo taxas de erro de pacotes (PER) mais baixas, desempenho aprimorado fora da linha de visão (NLOS), robustez contra interferências e baixa latência. Outros fatores que os testes visam comprovar incluem compatibilidade retroativa com LTE, bem como protocolos rigorosos para comunicação segura. A prevenção de colisões é fundamental. Os testes validam que o C-V2X pode transmitir e receber de forma confiável mensagens básicas de segurança (BSMs) e outros alertas em tempo real, permitindo que os veículos alertem os motoristas (ou sistemas autônomos) sobre riscos potenciais.
O 5G New Radio (NR) foi projetado para aprimorar significativamente os recursos do C-V2X, ampliando os limites do que é possível na direção conectada e autônoma. Enquanto o LTE-V2X (baseado em 4G) estabeleceu as bases para mensagens básicas de segurança, o 5G NR-V2X (Versão 16 e posteriores) abre uma nova era de casos de uso avançados. O 5G NR foi fundamentalmente projetado para comunicação ultraconfiável de baixa latência (URLLC), alcançando latência de ponta a ponta inferior a 1 milissegundo e confiabilidade extremamente alta. Isso é uma revolução para aplicações críticas de segurança e direção altamente automatizada, pois permite tempos de decisão e reação quase instantâneos, cruciais para evitar colisões, formação de pelotões e manobras cooperativas. Permite que os veículos respondam a eventos mais rapidamente do que um motorista humano.
Garantir a conformidade nos testes C-V2X envolve aderir a uma complexa rede de normas de várias organizações, abrangendo tudo, desde a tecnologia de rádio celular fundamental até as mensagens específicas trocadas e as aplicações que elas possibilitam. Aqui estão algumas normas C-V2X importantes relevantes para os testes:
Projeto de Parceria de 3ª Geração (3GPP): Estas são as normas fundamentais para C-V2X, que definem os protocolos da camada física (PHY), Controle de Acesso à Mídia (MAC) e Controle de Link de Rádio (RLC) tanto para a comunicação direta (PC5 sidelink) quanto para a comunicação assistida por rede.
SAE International: As normas SAE definem as mensagens da camada de aplicação e o seu conteúdo, que são independentes da tecnologia de comunicação subjacente (DSRC ou C-V2X).
Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI): O ETSI define normas para sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-ITS) principalmente para o mercado europeu. Estas abrangem a pilha de comunicações, a segurança e as mensagens de aplicação, frequentemente harmonizadas com a 3GPP e a ISO.
Organização Internacional de Normalização (ISO): A ISO contribui para as normas ITS, incluindo aspectos de comunicação, definições de dados e segurança funcional para sistemas automotivos.
Os testes de Software-in-the-Loop (SiL) validam aplicações e casos de uso de V2X em um ambiente virtual antes da integração do hardware. Eles permitem a verificação antecipada do comportamento da aplicação, do desempenho e dos cenários de segurança.
Sim. A Keysight oferece soluções automatizadas de testes de conformidade de PHY e protocolo OmniAir que ajudam os clientes a verificar a conformidade e preparar os dispositivos para programas de certificação.