Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのV2Xラボテストソリューションは、自動車OEM、ティア1サプライヤー、チップセットベンダー、およびモジュール開発者が、デプロイ前にコネクテッドビークルシステムを検証するのを支援します。RF、プロトコル、およびアプリケーション層のテストを、ソフトウェア・イン・ザ・ループ(SiL)、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)、およびプロトコル適合性ワークフローと組み合わせることで、DSRC、C-V2X、および次世代のNR-V2X技術にわたるパフォーマンス、相互運用性、およびコンプライアンスの包括的な検証が可能になります。統合されたPNT Xe GNSSシミュレーションは、V2Xアプリケーションに向けて、現実的な測位、タイミング同期、およびロケーションベースのシナリオ検証を提供します。SiLおよびHiLワークフロー間で再利用可能なITSアプリケーションソフトウェアとテストシナリオにより、テストの一貫性が向上し、検証工数が削減され、開発からデプロイまでの期間が短縮されます。
自動化されたシナリオ実行、反復可能な検証ワークフロー、およびサードパーティ製SiL環境の統合を通じて、V2XおよびADASのソフトウェアテストを加速します。
同期されたRF、GNSS、およびトラフィックシミュレーションを備えた現実的なHiL検証を実現し、サードパーティ環境とのシームレスな統合を可能にします。
PNT Xe GNSSシミュレーションによりV2X検証を強化し、反復可能なラボ環境で、現実的な測位、タイミング同期、マルチパスモデリング、およびセンサーフュージョンテストを提供します。
効率性と認証準備を高める自動テストソリューションにより、OmniAir認証、中国C-V2Xプロトコル適合性、および3GPP RFコンプライアンスに向けたデバイスの準備を整えます。
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing
Use cases
V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation
AV2001B
開発サイクルの早い段階でV2X通信とADASソフトウェアを検証するには、キーサイトのソフトウェア・イン・ザ・ループ(SiL)ソリューションを活用してください。自律走行エミュレーション、WaveBeeツール、および PathWave Test Automation (TAP) を基盤としています。
キーサイトのV2Xソフトウェアインザループ (SiL) 仮想検証テストソリューションは、自動車開発者がV2X通信スタックとADASアプリケーションロジックをハードウェアプロトタイプが存在する前の開発サイクルの早い段階で検証できるようにします。完全な仮想環境を活用することで、エンジニアは高価な物理的セットアップなしに、交通シナリオ、ネットワーク条件、およびV2Xメッセージ交換をシミュレートできます。
当社のソリューションは、Autonomous Drive Emulation (ADE) プラットフォーム、WaveBee V2Xソフトウェアツール、PathWave Test Automation (TAP)を組み合わせて、スケーラブルで自動化された標準準拠のテスト環境を提供します。オープンな統合機能により、キーサイトはサードパーティ製シミュレータや顧客固有のDUTインタフェースへのシームレスな接続を可能にし、柔軟性と将来にわたるスケーラビリティを保証します。
利点
C8732114A
Keysight SA8700A C-V2Xテストソリューションは、R14 C-V2Xデバイスの機能、プロトコル、RF測定を可能にする包括的なテストソリューションです。
自動運転車(AV)は、観測、予測、自動的な対策といった状況認識を向上させるテクノロジーに依存します。 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)は、開発者がより高いレベルの自律運転を実現するために役立つ無線リンクとして登場しました。 しかしC-V2Xは、進化する5G規格に基づいて構築されるため、そのテスト要件も常に変化しています。
現在キーサイトは、進化するC-V2X要件に歩調を合わせて変化し続ける唯一のソリューションを提供しています。 SA8700A C-V2Xテストソリューションは、RFとプロトコル、アプリケーション層のテストをサポートしており、基盤となるプラットフォームは、5G NR C-V2Xの今後のリリースにも対応します。 これにより、ソリューションへの初期投資が保護され、高度な自動運転車機能を実現するテクノロジーの配備が加速されます。
この基礎となるのが、実績のあるKeysight UXM 5Gワイヤレステストセットです。 これを、C-V2Xテストアプリケーション(C8732114A)、Keysight XアプリケーションC-V2X RF測定スイート(C87320R1A)、C-V2X波形生成(C87320R2A)、高度道路交通システム(ITS)スタック、およびアプリケーション層のテストと組み合わせます。 すでに4G LTEまたは5Gテストにキーサイトの別のソリューションを使用している場合、C-V2Xソリューションは、同じXアプリケーション、およびキーサイトのシグナル・アナライザやワイヤレステストセットで使用されているものと同じ測定アルゴリズムを活用します。
AV1000A
車載環境の複雑なシミュレーションを可能にする、コンパクトなHiL V2Xテストシステム、マルチスタック環境WaveBee Hiveを紹介します。
WaveBee Hiveは、コンパクトなDSRC / IEEE 802.11p およびC-V2X HiL V2Xテストシステムであり、自動車シミュレーションのためのマルチスタック環境です。
機能が高度化するに伴い、コネクテッドカーの自動車テストもより複雑になりました。 WaveBee Hiveは拡張版ととともに、自動車業界が求める高度で再現性のあるテスト環境に対応しています。
WaveBee Hive詳細一覧:
主要なWaveBee Hiveの機能とメリット:
AV1001A
車載環境の複雑なシミュレーションを可能にする、コンパクトなHiL V2Xテストシステム、マルチスタック環境WaveBee Hive Extendedをご紹介します。
WaveBee Hive Extendedは、コンパクトなDSRC/IEEE 802.11pおよびC-V2X HiL V2Xテストシステムで、複雑な自動車テスト用に設計されたマルチスタック環境です。
先進運転支援システムや自動運転機能などの高度に洗練されたコンポーネントは、機能検証のために同じくらい洗練されたテスト環境を必要とします。 WaveBee Hiveを超える機能を装備したExtendedシステムは、自動車業界の複雑かつ再現性のあるテスト環境の必要性を凌駕します。
WaveBee Hive Extended詳細一覧:
主要なWaveBee Hive Extended の機能とメリット:
CA8737A
CA8737A中国C-V2Xプロトコル適合性テストスイートは、TAPベースソリューション であり、YDT3710-2020に基づき、BSM、MAP、SPAT、RSI、RSMメッセージの上位層テストソリューション 、メッセージの正しい符号化と復号を検証する。
中国のセルラーV2X (C-V2X) 上位レイヤー試験において、基本安全メッセージ (BSM)、マップデータ (MAP)、信号位相とタイミング (SPAT)、路側情報 (RSI)、および路側安全メッセージ (RSM) の試験を自動化します。YD/T 3710-2020通信業界標準に基づき、メッセージの正しいエンコードとデコードを容易に検証できます。
セルラーV2X (C-V2X) テクノロジーは、中国全土で着実に展開されています。このテクノロジーは、車両とインフラ間の通信を可能にし、道路の安全性を高め、交通効率を向上させます。
目標は、中国情報通信研究院(CAICT)のC-V2Xプロトコル適合性テスト向けに自動テストソフトウェアを開発することによって、テストプロセスを合理化することです。
このソフトウェアソリューション:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)は、堅牢で進化し続けるセルラーエコシステム(LTEおよび5G)を活用し、V2X通信技術として急速に支持を集めています。DSRC(Dedicated Short Range Communication)は、主に最大1km程度の範囲で直接的なピアツーピア通信(V2V、V2I、V2P)をサポートします。C-V2XとDSRCは、車両が周囲と通信できるようにすることを目的としたV2X通信の主要な競合技術です。両者は道路の安全性と効率を向上させるという根本的な目標を共有していますが、その基盤となる技術的アプローチと機能において大きく異なります。業界は、C-V2Xが持つ長期的な可能性、スケーラビリティ、そして5G以降への進化能力、より包括的なV2Xアプリケーション群を提供できるという認識から、その焦点をC-V2Xへと大きく移しています。
C-V2Xは、広範なテストおよび検証作業の主要な焦点となるいくつかの重要な利点を提供します。これらの利点により、C-V2Xはコネクテッドカーおよび自動運転車向けの堅牢で将来性のあるテクノロジーとして位置付けられています。テストは、低いパケットエラーレート(PER)、強化された非見通し内(NLOS)性能、干渉に対する堅牢性、低遅延など、さまざまな実世界条件下でこれらの利点を確認することを目的としています。テストが証明しようとするその他の要因には、LTEとの下位互換性、およびセキュアな通信のための厳格なプロトコルが含まれます。衝突回避は最も重要です。テストは、C-V2Xが基本安全メッセージ(BSM)やその他のアラートをリアルタイムで確実に送受信し、車両がドライバー(または自動運転システム)に潜在的な危険について警告できることを検証します。
5G New Radio (NR) は、C-V2X機能を大幅に強化し、コネクテッドカーおよび自動運転における可能性の限界を押し広げるように設計されています。LTE-V2X (4Gベース) が基本的な安全メッセージの基礎を築いた一方で、5G NR-V2X (Release 16以降) は高度なユースケースの新しい時代を切り開きます。5G NRは、超高信頼性低遅延通信 (URLLC) のために根本的に設計されており、1ミリ秒未満のエンドツーエンド遅延と極めて高い信頼性を実現します。これは、衝突回避、プラトーニング、協調操縦に不可欠なほぼ瞬時の意思決定と反応時間を可能にするため、重要な安全アプリケーションと高度な自動運転にとって画期的なものです。これにより、車両は人間のドライバーよりも速くイベントに対応できます。
C-V2Xテストにおけるコンプライアンスを確保するには、さまざまな組織が定める複雑な規格群への準拠が必要です。これは、基本的なセルラー無線技術から、交換される特定のメッセージ、およびそれらが実現するアプリケーションまで、すべてを網羅しています。以下に、テストに関連する主要なC-V2X規格をいくつか示します。
3GPP(3rd Generation Partnership Project):これらはC-V2Xの基礎となる標準であり、直接通信(PC5サイドリンク)とネットワークアシスト通信の両方について、物理層(PHY)、メディアアクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)プロトコルを定義しています。
SAEインターナショナル: SAE規格は、アプリケーション層のメッセージとその内容を定義しており、これらは基盤となる通信技術 (DSRCまたはC-V2X) に依存しません。
欧州電気通信標準化機構 (ETSI): ETSIは、主に欧州市場向けの協調型高度道路交通システム (C-ITS) 標準を定義しています。これらは、通信スタック、セキュリティ、およびアプリケーションメッセージをカバーしており、多くの場合、3GPPおよびISOと調和しています。
国際標準化機構(ISO): ISOは、自動車システムの通信、データ定義、機能安全などの側面を含むITS規格に貢献しています。
ソフトウェア・イン・ザ・ループ(SiL)テストは、ハードウェア統合の前に仮想環境でV2Xアプリケーションとユースケースを検証します。これにより、アプリケーションの動作、パフォーマンス、および安全性シナリオの早期検証が可能になります。
はい。キーサイトは、お客様がコンプライアンスを検証し、認証プログラムに向けてデバイスを準備できるよう支援する、自動化されたOmniAir PHYおよびプロトコル適合性テストソリューションを提供しています。