Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
CA8737A中国C-V2Xプロトコル適合性テストスイートは、TAPベースソリューション であり、YDT3710-2020に基づき、BSM、MAP、SPAT、RSI、RSMメッセージの上位層テストソリューション 、メッセージの正しい符号化と復号を検証する。
Applications
Protocol verification
Supported V2X standards
China-SAE, YDT 3710-2022
Supported V2X technologies
C-V2X
Use cases
V2X certification
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
中国のセルラーV2X (C-V2X) 上位レイヤー試験において、基本安全メッセージ (BSM)、マップデータ (MAP)、信号位相とタイミング (SPAT)、路側情報 (RSI)、および路側安全メッセージ (RSM) の試験を自動化します。YD/T 3710-2020通信業界標準に基づき、メッセージの正しいエンコードとデコードを容易に検証できます。
セルラーV2X (C-V2X) テクノロジーは、中国全土で着実に展開されています。このテクノロジーは、車両とインフラ間の通信を可能にし、道路の安全性を高め、交通効率を向上させます。
目標は、中国情報通信研究院(CAICT)のC-V2Xプロトコル適合性テスト向けに自動テストソフトウェアを開発することによって、テストプロセスを合理化することです。
このソフトウェアソリューション:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。