適用於中國 C-V2X 的協定一致性測試套件

適用於中國 C-V2X 的 CA8737A 協定一致性測試套件是基於 TAP 的解決方案,可實施 BSM、MAP、SPAT、RSI 和 RSM 訊息的上層測試,並根據 YDT3710-2020 驗證訊息的正確編碼和解碼。

產品影像
  • Applications

    Protocol verification

  • Supported V2X standards

    China-SAE, YDT 3710-2022

  • Supported V2X technologies

    C-V2X

  • Use cases

    V2X certification

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

自動化中國蜂巢式車聯網 (C-V2X) 上層測試,包括基本安全訊息 (BSM)、地圖資料 (MAP)、訊號相位與時序 (SPAT)、路側資訊 (RSI) 和路側安全訊息 (RSM)。輕鬆驗證依據 YD/T 3710-2020 通訊產業標準的訊息正確編碼和解碼。

行動車聯網 (C-V2X) 技術正在中國各地穩步部署。這項技術可實現車輛與基礎設施之間的通訊,進而提升道路安全並改善交通效率。

其目標是透過為中國信息通信研究院 (CAICT) C-V2X 協定一致性測試開發自動化測試軟體,以簡化測試流程。

此軟體解決方案:

  • 實現快速且可重複的測試。
  • 提供全面的報告功能。
  • 確保 C-V2X 裝置遵循所需的通訊協定,以確保互通性和可靠性。