Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 V2X 랩 테스트 솔루션은 자동차 OEM, 티어 1 공급업체, 칩셋 벤더, 모듈 개발자가 배포 전에 커넥티드 카 시스템을 검증할 수 있도록 지원합니다. RF, 프로토콜, 애플리케이션 계층 테스트를 SiL(Software-in-the-Loop), HiL(Hardware-in-the-Loop) 및 프로토콜 적합성 워크플로와 결합하여, 이 포트폴리오는 DSRC, C-V2X 및 신흥 NR-V2X 기술 전반에서 성능, 상호 운용성, 규정 준수에 대한 포괄적인 검증을 가능하게 합니다. 통합 PNT Xe GNSS 시뮬레이션은 V2X 애플리케이션을 위해 현실적인 위치 지정, 타이밍 동기화, 위치 기반 시나리오 검증을 제공합니다. SiL 및 HiL 워크플로 전반에서 재사용 가능한 ITS 애플리케이션 소프트웨어와 테스트 시나리오는 테스트 일관성을 개선하고, 검증 노력을 줄이며, 개발에서 배포까지의 경로를 가속화합니다.
자동화된 시나리오 실행, 반복 가능한 검증 워크플로, 타사 SiL 환경 통합을 통해 V2X 및 ADAS 소프트웨어 테스트를 가속화합니다.
동기화된 RF, GNSS, 트래픽 시뮬레이션을 제공하고 타사 환경과 원활하게 통합하여 현실적인 HiL 검증을 구현합니다.
PNT Xe GNSS 시뮬레이션을 통해 V2X 검증을 강화하고, 반복 가능한 실험실 환경에서 현실적인 위치 지정, 타이밍 동기화, 다중 경로 모델링 및 센서 융합 테스트를 제공합니다.
효율성과 인증 준비 상태를 높여주는 자동화된 테스트 솔루션을 통해 OmniAir 인증, 중국 C-V2X 프로토콜 적합성 및 3GPP RF 컴플라이언스를 위한 디바이스를 준비하세요.
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
Applications
Bench, Lab, Protocol verification, Functional field testing
Use cases
V2X Development, V2X simulation, V2X certification, V2X development, V2X validation
AV2001B
Keysight의 소프트웨어 인 더 루프(SiL) 테스트 솔루션으로 개발 초기 단계에서 V2X 통신 및 ADAS 소프트웨어를 검증하십시오. 이 솔루션은 자율 주행 에뮬레이션, WaveBee 도구 및 PathWave 테스트 자동화(TAP)로 구동됩니다.
키사이트의 가상 검증용 V2X 소프트웨어 인 더 루프(SiL) 테스트 솔루션은 자동차 개발자가 V2X 통신 스택 및 ADAS 애플리케이션 로직을 하드웨어 프로토타입이 존재하기 전 개발 주기 초기에 검증할 수 있도록 지원합니다. 완전한 가상 환경을 활용하여 엔지니어는 값비싼 물리적 설정 없이 교통 시나리오, 네트워크 조건 및 V2X 메시지 교환을 시뮬레이션할 수 있습니다.
당사의 솔루션은 자율 주행 에뮬레이션(ADE) 플랫폼, WaveBee V2X 소프트웨어 도구 및 PathWave 테스트 자동화(TAP)를 결합하여 확장 가능하고 자동화되며 표준을 준수하는 테스트 환경을 제공합니다. 개방형 통합 기능을 통해 키사이트는 타사 시뮬레이터 및 고객별 DUT 인터페이스에 원활하게 연결하여 유연성과 미래 보장형 확장성을 보장합니다.
장점
C8732114A
키사이트의 SA8700A C-V2X 테스트 솔루션은 R14 C-V2X 디바이스의 기능, 프로토콜 및 RF 측정을 지원하며, 미래의 5G NR V2X까지 대비한 플랫폼을 제공합니다.
자율주행차(AV)는 더욱 높은 수준의 상황 인식을 제공하기 위해 관찰, 예측, 자동 예방 조치 등을 가능하게 하는 첨단 기술을 필요로 합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything) 기술이 주목받고 있습니다. 그러나표준의 발전과 함께 테스트 요구사항도 지속적으로 진화하고 있습니다.
키사이트의 SA8700A C-V2X 테스트 솔루션은 발전하는 C-V2X 테스트 요구를 충족할 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 RF, 프로토콜, 애플리케이션 계층 테스트를 지원하며, 5G NR C-V2X의 향후 릴리즈까지 대비할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 고객의 초기 투자 가치를 보호하고, 차세대 자율주행차 기술의 구현을 가속화할 수 있다.
키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 집합은 C-V2X 테스트 솔루션의 핵심 플랫폼으로, C-V2X 테스트 어플리케이션(C8732114A), C-V2X RF 측정 제품군(C87320R1A), C-V2X 파형 발생(C87320R2A), ITS 스택, 및 애플리케이션 계층 테스트와 완벽하게 통합됩니다. 키사이트 4G LTE 또는 5G 솔루션을 이미 사용 중이라면, C-V2X 솔루션은 동일한 X-시리즈 앱과 신호 분석기를 활용하여 일관된 측정 알고리즘을 제공합니다. 이를 통해 C-V2X 기술의 테스트와 5G NR C-V2X 표준을 대비할 수 있으며, 자율주행차 및 스마트 교통 시스템의 개발 가속화를 지원합니다.
첨단 5G 측정 플랫폼(UXM 5G)을 활용하여 5G NR V2X 및 Rel14 C-V2X 지원
C-V2X 적합성 테스트를 통해 미래의 C-V2X 기술에 대비
RF, 프로토콜, 애플리케이션 계층 테스트를 하나의 플랫폼에서 지원
Uu 및 PC5 인터페이스의 프로토콜 및 기능 테스트를 완벽하게 지원
송수신기 성능 특성화: 전력, 오류 벡터 크기(EVM), 주파수 정확도, 대역내 방출, 인접 채널 누설비(ACLR) 등을 정밀 측정
세부적인 수신기 테스트: 감도, 최대 입력 레벨, 인접 채널 선택성 테스트로 최상의 성능 보장
AV1000A
자동차 환경에서의 복잡한 시뮬레이션을 위한 소형 HiL V2X 테스트 시스템 및 다중 스택 환경인 WaveBee Hive에 대해 알아보십시오.
WaveBee Hive는 자동차 시뮬레이션을 위한 소형 DSRC/IEEE 802.11p, C-V2X HiL V2X 테스트 시스템 및 다중 스택 환경입니다.
커넥티드 카는 첨단 기능을 채택하면서 자동차 테스트의 복잡성이 증가할 수 있습니다. Extended 버전을 포함하여 WaveBee Hive는 정교하고 재현 가능한 테스트 환경을 필요로 하는 자동차 산업의 요구를 충족합니다.
WaveBee Hive 주요 세부 사항 한눈에 보기:
주요 WaveBee Hive 기능 및 이점:
AV1001A
WaveBee Hive Extended에 대해 알아보세요. 이는 자동차 환경에서 복잡한 시뮬레이션을 위한 컴팩트 V2X 테스트 시스템이자 멀티스택 환경입니다.
WaveBee Hive Extended는 복잡한 자동차 테스트를 위해 설계된 소형 DSRC/IEEE 802.11p, C-V2X HiL V2X 테스트 시스템 및 다중 스택 환경입니다.
고급 운전자 보조 시스템이나 자율 주행 차량 기능과 같은 고도로 정교한 구성 요소는 기능을 검증하기 위해 동일하게 정교한 테스트 환경이 필요합니다. WaveBee Hive를 뛰어넘는 기능을 갖춘 Extended 시스템은 자동차 산업에서의 복잡하고 재현 가능한 테스트 환경에 대한 요구를 충족합니다.
WaveBee Hive Extended 주요 세부 사항 한눈에 보기:
주요 WaveBee Hive Extended 기능 및 이점:
CA8737A
CA8737A 중국 C-V2X 프로토콜 적합성 테스트 스위트는 YDT3710-2020을 기반으로 BSM, MAP, SPAT, RSI 및 RSM 메시지의 상위 계층 테스트를 구현하고 메시지의 올바른 인코딩 및 디코딩을 검증하는 TAP 기반 솔루션입니다.
중국 셀룰러 V2X(C-V2X) 상위 계층 테스트(BSM(기본 안전 메시지), MAP(맵 데이터), SPAT(신호 위상 및 타이밍), RSI(도로변 정보) 및 RSM(도로변 안전 메시지))를 자동화합니다. YD/T 3710-2020 통신 산업 표준에 따라 메시지의 올바른 인코딩 및 디코딩을 쉽게 확인할 수 있습니다.
셀룰러 차량-사물 통신(C-V2X) 기술이 중국 전역에 꾸준히 배포되고 있습니다. 이 기술은 차량과 인프라 간의 통신을 가능하게 하고, 도로 안전을 강화하며, 교통 효율성을 향상시킵니다.
목표는 중국 정보통신기술원(CAICT) C-V2X 프로토콜 적합성 테스트를 위한 자동화된 테스트 소프트웨어를 개발하여 테스트 프로세스를 간소화하는 것입니다.
이 소프트웨어 솔루션:
CA8722A
CA8722A C-V2X OmniAir 프로토콜 테스트 사례(Protocol Test Cases)로 신뢰할 수 있는 V2X 통신을 검증하고 표준을 준수하는 방법을 확인하세요.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
셀룰러 V2X(C-V2X)는 강력하고 진화하는 셀룰러 에코시스템(LTE 및 5G)을 활용하여 선호되는 V2X 통신 기술로 빠르게 부상하고 있습니다. DSRC(Dedicated Short Range Communication)는 주로 최대 1km 범위 내에서 직접적인 P2P(V2V, V2I, V2P) 통신을 지원합니다. C-V2X와 DSRC는 차량이 주변 환경과 통신할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 V2X 통신의 두 가지 주요 경쟁 기술입니다. 이들은 도로 안전 및 효율성 향상이라는 동일한 근본적인 목표를 공유하지만, 기본 기술 접근 방식과 기능에서 크게 다릅니다. 업계는 C-V2X의 장기적인 잠재력, 확장성, 5G 이상으로 진화할 수 있는 능력으로 인해 C-V2X로 초점을 크게 전환했으며, 이를 통해 더욱 포괄적인 V2X 애플리케이션 제품군을 제공합니다.
C-V2X는 광범위한 테스트 및 검증 노력의 주요 초점이 되는 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 이러한 이점은 C-V2X를 커넥티드 및 자율 주행 차량을 위한 견고하고 미래 지향적인 기술로 자리매김하게 합니다. 테스트는 낮은 패킷 오류율(PER), 향상된 비가시선(NLOS) 성능, 간섭에 대한 견고성, 낮은 지연 시간 등 다양한 실제 조건에서 이러한 이점을 확인하는 것을 목표로 합니다. 테스트가 입증하고자 하는 다른 요소에는 LTE와의 하위 호환성뿐만 아니라 보안 통신을 위한 엄격한 프로토콜이 포함됩니다. 충돌 방지는 무엇보다 중요합니다. 테스트는 C-V2X가 실시간으로 기본 안전 메시지(BSM) 및 기타 경고를 안정적으로 송수신하여 차량이 운전자(또는 자율 시스템)에게 잠재적 위험에 대해 경고할 수 있도록 함을 검증합니다.
5G New Radio (NR)는 C-V2X 기능을 크게 향상시켜 연결된 자율 주행에서 가능한 것의 한계를 뛰어넘도록 설계되었습니다. LTE-V2X(4G 기반)가 기본 안전 메시지의 기반을 마련했지만, 5G NR-V2X(릴리스 16 이상)는 고급 사용 사례의 새로운 시대를 엽니다. 5G NR은 URLLC(초고신뢰 저지연 통신)를 위해 근본적으로 설계되었으며, 1밀리초 미만의 종단 간 지연 시간과 매우 높은 신뢰성을 달성합니다. 이는 충돌 회피, 플래투닝 및 협력 기동에 중요한 거의 즉각적인 의사 결정 및 반응 시간을 가능하게 하므로 중요한 안전 애플리케이션 및 고도로 자동화된 주행에 있어 판도를 바꾸는 요소입니다. 차량이 사람 운전자보다 더 빠르게 이벤트에 반응할 수 있도록 합니다.
C-V2X 테스트에서 규정 준수를 보장하려면 기본적인 셀룰러 무선 기술부터 교환되는 특정 메시지 및 활성화하는 애플리케이션에 이르기까지 다양한 기관의 복잡한 표준 체계를 준수해야 합니다. 다음은 테스트에 관련된 주요 C-V2X 표준입니다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project): 이는 C-V2X의 기본 표준으로, 직접 통신(PC5 사이드링크) 및 네트워크 지원 통신 모두에 대한 물리 계층(PHY), MAC(Media Access Control) 및 RLC(Radio Link Control) 프로토콜을 정의합니다.
SAE International: SAE 표준은 기본 통신 기술(DSRC 또는 C-V2X)에 구애받지 않는 애플리케이션 계층 메시지 및 그 내용을 정의합니다.
ETSI(European Telecommunications Standards Institute): ETSI는 주로 유럽 시장을 위한 C-ITS(Cooperative Intelligent Transport Systems) 표준을 정의합니다. 이러한 표준은 통신 스택, 보안 및 애플리케이션 메시지를 다루며, 종종 3GPP 및 ISO와 조화를 이룹니다.
국제 표준화 기구(ISO): ISO는 자동차 시스템의 통신, 데이터 정의 및 기능 안전 측면을 포함하여 ITS 표준에 기여합니다.
SiL(Software-in-the-Loop) 테스트는 하드웨어 통합 전에 가상 환경에서 V2X 애플리케이션과 유스 케이스를 검증합니다. 이를 통해 애플리케이션 동작, 성능 및 안전 시나리오를 조기에 검증할 수 있습니다.
네. 키사이트는 고객이 규정 준수를 확인하고 인증 프로그램용 디바이스를 준비할 수 있도록 지원하는 자동화된 OmniAir PHY 및 프로토콜 적합성 테스트 솔루션을 제공합니다.