Choose a country or area to see content specific to your location
在開發週期的早期,使用 Keysight 由自動駕駛模擬、WaveBee 工具和 PathWave 測試自動化 (TAP) 提供支援的軟體迴路 (SiL) 測試解決方案,驗證 V2X 通訊和 ADAS 軟體。
Applications
Lab
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight 的 V2X 軟體迴路 (SiL) 虛擬驗證測試解決方案讓汽車開發人員能夠在硬體原型問世之前,於開發週期的早期階段驗證 V2X 通訊堆疊和 ADAS 應用邏輯。透過利用全虛擬環境,工程師無需昂貴的實體設定,即可模擬交通情境、網路條件和 V2X 訊息交換。
我們的解決方案結合了 自主駕駛模擬 (ADE) 平台、WaveBee V2X 軟體工具和 PathWave 測試自動化 (TAP),以提供 可擴充、自動化且符合標準的測試環境。 憑藉開放整合功能,Keysight 實現了與第三方模擬器和客戶專屬 DUT 介面的無縫連接,確保了靈活性和未來可擴充性。
優點
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。