Highlights

  • Verify higher level protocols and application enablers for a more effective roll-out of LTE-IMS based services to end-users
  • Perform rapid and cost-effective application testing associated with device acceptance test plans mandated by major mobile operators such as China Mobile, Verizon Wireless, AT&T and T-Mobile
  • Gain access to comprehensive IMS LTE test plans mandated by standardization organizations such as GCF and PTCRB

키사이트 주요 서비스

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

Want help or have questions?