주요 특징

  • 최근 산업 사양을 준수하는지 검증해, 모바일 디바이스가 실제 모바일 네트워크에서 예상대로 동작하도록 보장
  • GCF 및 PTCRB 디바이스 인증 테스트 시 독립적으로 검증된 테스트 사례 사용
  • GSM부터 HSPA+, 그리고 아주 최근의 LTE-Advanced 및 IMS 테스트 사례까지 모든 GSM 진화 기술을 커버하는 종합적인 테스트 사례 포트폴리오 활용

종합적인 캠페인 관리 및 분석 도구

  • GCF 및 PTCRB 디바이스 인증 요구사항 충족
  • 실패한 테스트 사례의 빠른 디버깅이 가능하도록 지원하는 고급 로깅 기능
  • 테스트 스루풋을 극대화하는 원격 제어 인터페이스 및 광범위한 자동화
  • 필요한 SIM 카드 프로파일을 자동으로 프로그래밍할 수 있는 고유 솔루션
  • 자산의 비용 효과적인 사용을 위한 확장 가능한 모듈식 아키텍처와 유연한 라이센싱
  • 최고의 사용 용이성과 안정성 및 신뢰성으로 프로토콜 적합성 테스트를 위한 인기 솔루션으로 선택받는 Anite 적합성 툴셋

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?