• 最新の業界仕様への準拠を検証することによって稼働中のモバイルネットワークで期待されるモバイルデバイスの性能を確保
  • GCFおよびPTCRBデバイスの認証テストの実行時に個別に検証されたテストケースを使用
  • すべてのGSM由来のテクノロジー、GSMからHSPA+、最新のLTE-Advanced、IMSテストケースまでを含む、包括的なテスト・ケース・ポートフォリオを利用可能

包括的なキャンペーン管理および解析ツール

  • GCFおよびPTCRBのデバイス認証要件の優れたカバレージ
  • テストケースフェールの高速デバッグが可能な最先端のロギング機能
  • テストスループットを最大にするリモート制御インタフェースと広範囲な自動化
  • SIMカードプロファイルに必要な自動プログラミングのためのユニークなソリューション
  • モジュール型のスケーラブルなアーキテクチャーと柔軟なライセンスにより、コストパフォーマンスの高い資産使用を実現
  • Aniteコンフォーマンステストセットをプロトコル・コンフォーマンス・テストで選択されるソリューションにする、業界で評判の使いやすさ、安定性、信頼性

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Featured Resources for the Aniteコンフォーマンスツールセット

Want help or have questions?