Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
サブシステムレベルからエンドツーエンドレベルまで、RANおよびコアを検証します。
O-RANコンポーネントとユーザー機器の検証
ラボでの検証から高信頼の現場導入まで
フィールド測定から詳細なネットワークインサイトと最適化まで
キーサイトのセルラー O-RAN エミュレータは、2つのカテゴリで構成されています。これらのエミュレーター 、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、中央ユニット(CU)、およびセルラーコアを含む分散型ネットワーク要素全体にわたる機能テストと性能テストエミュレーター 。 これらのツールは、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムの主要性能指標(KPI)モニタリング、マルチベンダー相互運用性テストを備え、ORAN フロントホール(7-2x)、ミッドホール(F1)、バックホール(N2 / N3)インターフェースのエミュレーションをサポートします。 主な機能には、ORAN分割アーキテクチャのサポート、時間・周波数同期テスト、ログ取得・分析、動的シナリオ実行が含まれます。検証対象のネットワーク要素とエミュレートが必要なインターフェースエミュレーター を選択してください。選択に支援が必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー基地局性能テストソリューションは、5G NR、LTE、およびORAN gNBの性能を開発ライフサイクル全体にわたって検証するための、柔軟なソフトウェア駆動型プラットフォームを提供します。これらのシステムは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (mmWave) (FR2)、および非地上系ネットワーク (NTN) におけるフェージング、ビームフォーミング、負荷テストをサポートし、現実的な無線環境をエミュレートします。このポートフォリオには、スケーラブルなRFチャネル数、広帯域幅サポート、リアルタイムフェージング機能を備えた高性能トランシーバーが含まれます。統合されたソフトウェアツールセットにより、自動KPIテスト、MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output) およびMassive MIMOチャネルモデリング、OTA (Over-The-Air) 検証が可能になります。ラボおよび生産環境向けに設計されたこれらのソリューションは、リモートヘッド構成、クラウドベースの制御、およびオープンAPIを介した標準準拠のテスト自動化をサポートします。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのRFネットワークドライブテストソリューションは、実環境下でワイヤレスネットワークのパフォーマンスを測定、分析、最適化することを可能にします。テスト要件に合わせて、自律監視、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーキング、ポストプロセッシングソリューション、5G NR(New Radio)ドライブテスト、リモート制御および管理ソリューションからお選びいただけます。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社の包括的なRFネットワークドライブテストポートフォリオをご覧ください。ソリューションの選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー O-RAN エミュレータは、2つのカテゴリで構成されています。これらのエミュレーター 、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、中央ユニット(CU)、およびセルラーコアを含む分散型ネットワーク要素全体にわたる機能テストと性能テストエミュレーター 。 これらのツールは、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムの主要性能指標(KPI)モニタリング、マルチベンダー相互運用性テストを備え、ORAN フロントホール(7-2x)、ミッドホール(F1)、バックホール(N2 / N3)インターフェースのエミュレーションをサポートします。 主な機能には、ORAN分割アーキテクチャのサポート、時間・周波数同期テスト、ログ取得・分析、動的シナリオ実行が含まれます。検証対象のネットワーク要素とエミュレートが必要なインターフェースエミュレーター を選択してください。選択に支援が必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセルラー基地局性能テストソリューションは、5G NR、LTE、およびORAN gNBの性能を開発ライフサイクル全体にわたって検証するための、柔軟なソフトウェア駆動型プラットフォームを提供します。これらのシステムは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (mmWave) (FR2)、および非地上系ネットワーク (NTN) におけるフェージング、ビームフォーミング、負荷テストをサポートし、現実的な無線環境をエミュレートします。このポートフォリオには、スケーラブルなRFチャネル数、広帯域幅サポート、リアルタイムフェージング機能を備えた高性能トランシーバーが含まれます。統合されたソフトウェアツールセットにより、自動KPIテスト、MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output) およびMassive MIMOチャネルモデリング、OTA (Over-The-Air) 検証が可能になります。ラボおよび生産環境向けに設計されたこれらのソリューションは、リモートヘッド構成、クラウドベースの制御、およびオープンAPIを介した標準準拠のテスト自動化をサポートします。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのRFネットワークドライブテストソリューションは、実環境下でワイヤレスネットワークのパフォーマンスを測定、分析、最適化することを可能にします。テスト要件に合わせて、自律監視、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーキング、ポストプロセッシングソリューション、5G NR(New Radio)ドライブテスト、リモート制御および管理ソリューションからお選びいただけます。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、当社の包括的なRFネットワークドライブテストポートフォリオをご覧ください。ソリューションの選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
このビデオでは、設計、エミュレーション、テストツールの強力なエコシステムによって、Open RANイノベーションがどのように加速されているかをご覧いただけます。これらのソリューションが、エンジニアがラボのプロトタイプと実環境での展開との間のギャップを埋め、マルチベンダー環境での統合および相互運用性テストを迅速化し、Open RANコンポーネントが初日からパフォーマンス、信頼性、および展開準備の要件を満たすことをどのように保証するかを学ぶことができます。
無線
RF、ベースバンド、プロトコル検証のための統合ツールを使用して、実世界のシナリオにおけるエンドツーエンドMIMOテストのベストプラクティスを探ります。
無線
実環境のチャネル条件と衛星リンクエミュレーションを使用して、非地上系ネットワーク(NTN)基地局を検証する方法を学びます。
無線
全てのアンテナポートで位相および時間コヒーレントなRF信号を同時に測定する方法を習得することは、性能検証における重要なステップです。
5G
スケーラブルなチャネルエミュレーションとOTA (Over-the-Air) テストセットアップを使用して、動的なRFフェージング条件下でMassive MIMO性能を検証する方法を習得します。
5G
5G Massive MIMOシステムのセットアップと最適化、アンテナアレイの測定、RFエミュレーション、ビームフォーミングの適用、および主要なKPIの評価方法について解説します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なエミュレータの選択は、検証する必要があるネットワーク要素、インターフェース、およびワークフローに依存します。UEエミュレータは、地上ネットワークと非地上ネットワークの両方でエンドツーエンドのRAN性能を評価するのに役立ち、一方、O-RANエミュレータは、無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、集中ユニット(CU)、およびセルラーコアなどの分離された要素全体での機能および性能テストをサポートします。コアネットワークの検証には、5Gコアテストソリューションがコアネットワーク機能とクラウドネイティブなネットワーク挙動の検証を支援します。
サブシステムテストの場合、ORANフロントホール7-2x、ミッドホールF1、またはバックホールN2/N3など、テスト対象の要素またはインターフェースに合致するエミュレータを選択してください。エンドツーエンド検証の場合、UE、ORAN、RAN、コア、チャネルエミュレーション、およびRFドライブテストのワークフローを組み合わせて、ラボでの検証と展開準備を連携させます。
主要な考慮事項には、テスト対象のネットワーク要素、サポートされるインターフェース、エミュレーション規模、トラフィックプロファイル設定、リアルタイムKPI監視、同期テスト、ログ取得と解析、動的シナリオ実行、およびマルチベンダー相互運用性サポートが含まれます。Open RANワークフローの場合、フロントホール、ミッドホール、バックホールにわたるインターフェースのカバレッジが特に重要です。
基地局およびgNBの性能テストには、5G NR、LTE、ORAN gNB、FR1、FR2/ミリ波、NTN、フェージング、ビームフォーミング、負荷テスト、スケーラブルなRFチャネル数、広帯域幅、およびリアルタイムフェージングのサポートを考慮してください。統合されたソフトウェアツールセットは、自動KPIテスト、MIMOおよびMassive MIMOチャネルモデリング、OTA検証、クラウドベース制御、およびオープンAPIによる標準準拠の自動化もサポートできます。
UE、RAN、およびコアエミュレーションは、制御されたラボ環境で実際のネットワーク要素とインターフェースの動作を再現することで連携して機能します。UEエミュレーションはトラフィックとモビリティの動作を生成でき、ORANおよびRANテストツールは無線アクセス性能と相互運用性を検証でき、コアテストは5Gコアネットワーク機能を検証できます。
Open RAN環境において、このアプローチは、フロントホール、ミッドホール、バックホールインターフェースを含む、RU、DU、CU、およびコア要素間の相互作用をエンジニアがテストするのに役立ちます。トラフィックプロファイル、RF条件、KPI監視、ログ解析、同期テスト、および動的シナリオを組み合わせることで、チームはライブネットワーク展開前に統合の問題をトラブルシューティングし、性能、信頼性、および展開準備を向上させることができます。
UE、RAN、およびコアエミュレータは、機能テスト、性能テスト、負荷テスト、相互運用性テスト、同期テスト、トラフィックモデリング、モビリティ検証、およびエンドツーエンドネットワーク性能解析をサポートできます。これらのワークフローは、5G NR、LTE、ORAN gNB、Open RANコンポーネント、5Gコアネットワーク機能、およびクラウドネイティブネットワーク機能の検証に特に役立ちます。
実環境での性能検証には、セルラー仮想ドライブテストエミュレーションが、実際のドライブテストデータから導出されたチャネルモデルを使用して、ラボでRF伝搬およびモビリティシナリオを再現します。RFネットワークドライブテストソリューションは、自律監視、ハンドヘルドテスト、ネットワークベンチマーキング、後処理、屋外5G NRドライブテスト、およびリモートフリート管理を通じて、ライブ無線ネットワーク性能を測定、解析、最適化することでこれを補完します。
これらのソリューションは、設定可能なトラフィックプロファイル、負荷テスト、スケーラブルなRFチャネル数、リアルタイムKPI監視、およびMIMO/Massive MIMOチャネルモデリングを組み合わせることで拡張します。Massive MIMOの場合、キーサイトのページでは、最大8x8空間多重MIMO、最大64チャネルMassive MIMOおよびビームフォーミング構成、O-RUまたは完全な基地局RF MIMO性能によるユーザーおよび信号性能のテストについて言及しています。
マルチベンダーOpen RAN環境では、ORANエミュレータは、フロントホール、ミッドホール、バックホールインターフェースエミュレーションとともに、RU、DU、CU、およびコア要素間の機能テストと性能テストをサポートします。これにより、エンジニアリングチームは、相互運用性、同期、トラフィック動作、およびスループット、レイテンシ、スペクトル効率、EVM、ACLR、呼設定成功率、ハンドオーバー成功率、消費電力などのKPIを評価できます。
UE、RAN、およびコアエミュレータは、ソフトウェア駆動制御、設定可能なトラフィックプロファイル、リアルタイムKPI監視、ログ取得、解析ワークフロー、動的シナリオ実行、およびオープンAPIを使用して自動テスト環境に統合できます。基地局性能テストの場合、統合されたソフトウェアツールセットは、自動KPIテスト、OTA検証、クラウドベース制御、および標準準拠のテスト自動化をサポートします。
クラウドネイティブワークフローの場合、キーサイトのクラウドネイティブ機能テストソリューションは、自動化されたKubernetesベースのテストにより、5G CNFの回復力とクラウドネイティブインフラストラクチャ性能のベンチマーキングの検証をサポートします。チャネルエミュレータ、RFフロントエンド、タイミングモジュールを含む互換性のあるソフトウェアおよびアクセサリは、UE、RAN、コアエミュレーション、およびRFネットワークドライブテストワークフロー全体にテストセットアップを拡張するのに役立ちます。