• エンドユーザーへのLTE-IMSベースのサービスの展開の効率を向上させる、上位レベルのプロトコルおよびアプリケーションイネーブラーの検証 
  • China Mobile、Verizon Wireless、AT&T、T-Mobileなどの主要なモバイルプロバイダーで必須のデバイス受け入れテストプランに関連する高速でコストパフォーマンスの高いアプリケーションテストの実行

GCFおよびPTCRBなどの標準化団体で必須の包括的なIMS LTEテストプランへのアクセスの獲得


 

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Want help or have questions?