Highlights

  • 存取先進的平台以便進行網路模擬,目前主要的 Tier 1 網路業者均使用這些平台進行裝置驗收
  • 透過在實驗室中進行經濟有效、可控制、可重複的自動化測試,加速推出新的行動裝置
  • 在整合性、互通性測試和電信業者驗收測試階段快速評估裝置
  • 執行嚴格的行動裝置測試,以便提供出色的語音和資料傳輸功能與品質,進而提昇使用體驗
  • 使用內部衰退功能進行完整的效能測試,以便在衰減條件下測試資料效能

簡單易用的網路模擬器解決方案提供:

  • 最寬廣的測試覆蓋範圍,以支援 Tier-1 行動通訊業者規定執行的裝置驗收測試
  • 簡單、直覺的圖形操作介面和尖端功能與測試案例
  • 可因應未來需求的互通性測試解決方案

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

Want help or have questions?