• 主要なTier 1キャリアがデバイス受け入れプログラムで現在使用しているネットワークシミュレーション用の高度なプラットフォームへのアクセス 
  • コストパフォーマンスが高く、制御でき、再現性が高く、自動化されたラボベースのテストによって、新しいモバイルデバイスの導入を加速 
  • 統合、相互運用性テスト、キャリア受け入れテストでデバイスを短時間で評価 
  • 音声およびデータ転送の機能と品質の面で優れた体験を実現するための厳密なデバイステストの実行 
  • 包括的な性能テストを可能にする内部フェージング機能を使用し、フェージング条件下でデータ性能をテスト

使いやすいネットワーク・シミュレータ・ソリューションには次の特長があります。

  • Tier 1モバイル・オペレーターが必須とするデバイス受け入れプログラムの最も広範なテストカバレージ 
  • シンプルで直観的なグラフィカルインタフェースと最先端の機能とテストケース 
  • 将来も使用できる相互運用性テストソリューション 

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Want help or have questions?