• プリシリコン・プロトコル・モジュールの開発からシステム統合/検証まで、無線端末の開発のすべての段階をサポートするツールの包括的なスイートを活用可能
  • チップセットおよびデバイス開発のきわめて早い段階でテストを再作成するために、より下位の層のパラメータに容易にアクセス可能
  • 初期の5G仕様を含め広範囲のLTE/LTE-Advancedテクノロジーロードマップにアクセス可能
  • アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)を使用したレイヤー1およびレイヤー2へのアクセスによる、テストデザインの制御の維持
  • テスト作成における高いレベルの柔軟性と管理により得られる利点

柔軟な機能ロードマップにより顧客の要件に対応

複雑でシミュレートされた実際のネットワークシナリオで実装をテストできます。テストには次のものがあります。

  • プロトコルスタック機能のテスト
  • 統合されたスタックのテスト
  • レイヤー1のテスト
  • ファンクションテスト
  • 連続テスト
     

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Want help or have questions?